(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de hendidura

Tubo de hendidura
  • Descuento por volumen

Los tubos planos Togi son antideslizantes e incluso se pueden escribir sobre ellos. Los tubos se han realizado económicamente con una calidad mejorada dentro de la CAJA, con mejoras de seguridad, y también se pueden usar con cualquier terminal de estilo engarzado, sin la selección de cables.

[Caracteristicas]
· Después de insertar en el cable, no hay deslizamiento ya que la fuerza de la inserción del cable lo mantiene en su lugar. Más prevención convencional de deslizamiento no es necesaria.
· La superficie frontal plana se puede escribir fácilmente con un rotulador.
· Mejorar la calidad dentro de la CAJA. El tubo se puede marcar fácilmente en caliente, lo que da como resultado marcas fáciles de leer con una apariencia atractiva.
· Su espesor suficiente y excelente aislamiento eléctrico ofrecen mayor seguridad.
· Uso seguro.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMC-2
TMC-3
TMC-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Diámetro interno ø
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

102.32.3
5 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.93.9
5 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.54.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Plano Color Blanco Color Blanco
Longitud(m) 200 Material Cloruro de vinilo blando