(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable tipo ángulo L de 40 pines (BFH)

Cable tipo ángulo L de 40 pines (BFH)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- La serie KB40N-LA (BFH) está disponible para una amplia variedad de cables compatibles con interfaz compatibles con PLC (40 patillas rectas).
- Las especificaciones del fabricante han cambiado. - Las partes de próxima generación tienen "B" agregada al final del modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KB40N-4F1H-LA1-1MB

Número de Parte
KB40N-4F1H-LA1-1MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector FCN/MIL Fabricante del conector Fujitsu/Hirose Forma del conector Ángulo
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Circular CN1 Hembra
CN2 Hembra Numero de nucleos 40 Blindaje Ninguno
Color del cable Negro AWG 28 Longitud especificada(m) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KB40N-4F1H-LA1-1MB de la serie Cable tipo ángulo L de 40 pines (BFH).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico