(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie TBS【100 piezas por paquete】

Serie TBS
  • Descuento por volumen

Es posible una amplia gama de adhesivos para superficies de baldosas que usan adhesivo de caucho sintético con base de unión, superficies de vidrio y superficies de resina a base de olefina.

[Caracteristicas]
Es posible una amplia gama de adhesivos para superficies de baldosas que usan adhesivo de caucho sintético, superficies de vidrio y superficies de resina a base de olefina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBS-20
TBS-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho de banda máximo compatible
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019.219.24

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030256

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Adhesivo Tipo de caucho sintético Material 66 nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico