(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - SC lock, resistente a la corrosión, serie SC, resina de polipropileno【1-10 piezas por paquete】

Prensaestopas - SC lock, resistente a la corrosión, serie SC, resina de polipropileno
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Uso de una resina de polipropileno con excelente resistencia química a ácidos y álcalis, así como resistencia al calor superior.
· Puede usarse con confianza en ambientes corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SC-2A
SC-2B
SC-2C
SC-3A
SC-3B
SC-3M
SC-4A
SC-4B
SC-4C
SC-4M
SC-5A
SC-5C
SC-5D
SC-5M
SC-6A
SC-6B
SC-6C
SC-6M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Tamaño del Tornillo Forma externa del cable aplicable (mínimo)
(mm)
Forma externa del cable aplicable (máximo)
(mm)
Diámetro del orificio de montaje

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ3.4~4.6Rosca MétricaM16×1.53.44.6Φ 16.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ4.7~6.0Rosca MétricaM16×1.54.76.0Φ 16.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ6.1~7.5Rosca MétricaM16×1.56.17.5Φ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-Φ7.6~9.0Rosca G (PF)G(PF) 1/2"7.69.0Φ 22

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ9.1~10.5Rosca G (PF)G(PF) 1/2"9.110.5Φ 22

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ6.1~7.5Rosca G (PF)G(PF) 1/2"6.17.5Φ 22
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-Φ10.6~12.0Rosca G (PF)G(PF) 3/4"10.612.0Φ 28
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-Φ12.1~14.0Rosca G (PF)G(PF) 3/4"12.114.0Φ 28

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ14.1~16.0Rosca G (PF)G(PF) 3/4"14.116.0Φ 28

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

-Φ9.1~10.5Rosca G (PF)G(PF) 3/4"9.110.5Φ 28

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Φ16.1~17.0Rosca G (PF)G(PF) 1"16.117.0Φ 34

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ18.1~20.0Rosca G (PF)G(PF) 1"18.120Φ 34

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ20.1~22.0Rosca G (PF)G(PF) 1"20.122.0Φ 34

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ14.1~16.0Rosca G (PF)G(PF) 1"14.116.0Φ 34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ22.1~24.5Rosca G (PF)G(PF) 1 1/4"22.124.5Φ 42

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ24.6~27.0Rosca G (PF)G(PF) 1 1/4"24.627Φ 42

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ27.1~30.0Rosca G (PF)G(PF) 1 1/4"27.130Φ 42
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Φ20.1~22.0Rosca G (PF)G(PF) 1 1/4"20.122.0Φ 42

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Material Resina Color Gris
Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resistencia Química / Resistencia a la Corrosión Norma Representativa ROHS Tipo Glandula de Cable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30 a +80 Material del cuerpo principal Resina de polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico