(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para engarzar (P-732)

Herramienta para engarzar (P-732)
  • Descuento por volumen

Para usar con manguitos de crimpado sin soldadura y terminales de crimpado sin soldadura. Producto certificado JIS C9711. Incluye un mecanismo de confirmación de moldeo y un grabador de matriz. Terminales compatibles: 1.25 y 2.0. Longitud total: 180 mm.

[Caracteristicas]
· El ancho máximo de apertura del mango es compacto de 110 mm, por lo que este producto puede manejarse con una sola mano.
· Tamaño aplicable: 1.25/2.
· Peso: 270 g.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-732

Número de Parte
P-732
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de terminal adaptativo Terminal de crimpado desnudo y manga de crimpado desnuda Tamaño de terminal adaptable 1,25/2 mm2 Largo total(mm) 180
Mecanismo de control de moldeo Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-732 de la serie Herramienta para engarzar (P-732).