(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para prensar (P-704)

Herramienta para prensar (P-704)
  • Descuento por volumen

Para usar con crimpado sin soldadura, terminales de crimpado aislados, terminales de manejo simple, manguitos de 1,25 a 2,0 y cortadores de tornillo M3, 3,5 y 4.

[Caracteristicas]
· Cortador de tornillo: 3 mm, 3,5 mm y 4 mm.
· Pelacables: 0,3 mm 2 , 0,50 mm 2 , 0,75 mm 2 , 1,25 mm 2 y 2 mm 2 .
· Tamaño aplicable: 1.25/2.
· Peso: 210 g.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-704

Número de Parte
P-704
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de terminal adaptativo Terminal de crimpado desnudo, terminal de crimpado aislado Tamaño de terminal adaptable 1.25/ 2/ CE1/ CE2 Largo total(mm) 205
Mecanismo de control de moldeo Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-704 de la serie Herramienta para prensar (P-704).