(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alarma electrónica de sonido, BM

Alarma electrónica de sonido, BM
  • Descuento por volumen

Bocina de señalización compacta para montaje en panel frontal con alarma incorporada para uso en diversos equipos de producción.

[Características]
· Elija entre variaciones de modelo estándar (BM), de gran volumen (BM-H) o a prueba de goteo (BM-D).
· Disponible en 2 patrones de alarma únicos.
· Cumple con los requisitos CE.
· Compatible con NPN y PNP a 24 V.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
BM-202
BM-202D
BM-202H
BM-210
BM-210D
BM-210H
BM-220
BM-220D
BM-220H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Volumen
(dB)
Clasificación del IP Tensión nominal
(V)
Estándares representativos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80[IP30] IP30AC/DC24VCE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75IP34AC/DC24VCE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85[IP30] IP30AC/DC24VCE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85[IP30] IP30[100V AC] AC100V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80IP34[100V AC] AC100V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90[IP30] IP30[100V AC] AC100V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85[IP30] IP30[200V AC] AC200V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80IP34[200V AC] AC200V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90[IP30] IP30[200V AC] AC200V-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Sonido Continuo / Legumbres Tipos de sonido Voz / musica / Otro
Ajuste de volumen Ninguno Longitud(mm) 50 Ancho(mm) 50
Altura(mm) 64 Patrón de sonido "¡Peeh-paah-peeh-paah!/Pi-pi-pi-pi!"