(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alarma electrónica de sonido, BK

Alarma electrónica de sonido, BK
  • Descuento por volumen

Altura: 62.8
Clasificación del IP: IP40
Longitud: 120
Notas: Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los tipos de tonos de sonido.
A: Cuadrado
Sonido: Continuo
tipo de sonido: Voz/música
Volumen: 95
Ajuste de volumen: Disponible
Anchura: 120
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la alarma sonora electrónica, serie BK, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
BK-24A-J
BK-24A-K
BK-24C-J
BK-24C-K
BK-24D-J
BK-24E-J
BK-24E-K
BK-100A-J
BK-100A-K
BK-100C-J
BK-100C-K
BK-100D-J
BK-100E-J
BK-220A-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión nominal
(V)
Estándares representativos Patrón de sonido Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC12 a 24 VCEUn tipoGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC12 a 24 VCEUn tipoGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC12 a 24 VCETipo CGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC12 a 24 VCETipo CGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DC12 a 24 VCETipo DGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC12 a 24 VCETipo EGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC12 a 24 VCETipo EGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[100V AC] AC100V-Un tipoGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[100V AC] AC100V-Un tipoGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[100V AC] AC100V-Tipo CGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[100V AC] AC100V-Tipo CGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[100V AC] AC100V-Tipo DGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[100V AC] AC100V-Tipo EGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[200V AC] AC220V-Un tipoGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Sonido Continuo Tipos de sonido Voz / musica
Volumen(dB) 95 Ajuste de volumen Disponible Clasificación del IP IP40
Longitud(mm) 120 Ancho(mm) 120 Altura(mm) 62.8
Notas Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los tipos de tonos de sonido.