(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Luces de advertencia: LED, giratorias, con sintetizador de MP3 incorporado

Luces de advertencia: LED, giratorias, con sintetizador de MP3 incorporado
  • Descuento por volumen

· Forma de la pieza emisora ​​de luz.: Cilíndrico
· Tensión nominal: 100 V AC, 220 V AC, 24 V DC
· Método de montaje: Montaje directo
· Fuente de luz: LED
· Zumbador (incluye): Voz
· Encendido/parpadeo: Encendiendo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la luz LED giratoria con sintetizador MP3 incorporado, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
RFV-100F-R
RFV-100F-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de parte emisora de luz Cilíndrico Tamaño(⌀) 100 Tensión nominal(V) AC100V
Fuente de luz LED Método de montaje Montaje directo Zumbador (incluye) Voz
Iluminación / parpadeo Iluminación Rotación Presente