(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB (Números de pieza)

Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB
  • Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB
  • Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB
  • Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB
  • Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB
  • Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB
  • Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rotación
· Forma: Cuadrado
· Método de montaje: Montaje directo
· Encendido/parpadeo: Encendiendo
· Tensión nominal: 100 V AC, 220 V AC, 24 V DC
· Color (etapa superior): Azul, verde, rojo
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Forma: Cuadrado
· Tensión nominal: 100 V AC, 220 V AC, 24 V DC
· Color (etapa superior): Azul, verde, rojo
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Color (tercera etapa): Verde
· Color (cuarta etapa): Azul
· Fuente de luz: Bombilla
· Método de montaje: Montaje directo
· Zumbador (con/sin): Ninguno, presente
· Encendido/parpadeo: Encendiendo
· Escribe: Rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la luz giratoria en capas (Patlite), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KJB-110-R

 
Número de Parte
KJB-110-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rotación A Cuadrado Espesor □116
Tensión nominal(V) AC100V Pasos = N 1 Color (etapa superior) rojo
Fuente de luz Bombilla Método de montaje Montaje directo Zumbador (con / sin) Presente
Iluminación / parpadeo Iluminación Estructura protectora IP23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KJB-110-R de la serie Pilas de iluminación - iluminación giratoria en capas, serie KJS/KJSB.