(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Luces de pila: luces de señalización LED delgadas, laminadas, serie LE

Luces de pila: luces de señalización LED delgadas, laminadas, serie LE
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Circular
· Método de montaje: Montaje directo, montaje de poste metálico tipo L
· Encendido/parpadeo: Iluminación, iluminación/parpadeo
· Tensión nominal: AC/12 V DC, AC/24 V DC, 100 V AC, 220 V AC
· Color (etapa superior): Verde, rojo, amarillo
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Forma: Circular
· Tensión nominal: AC/12 V DC, AC/24 V DC, 100 V AC, 220 V AC
· Color (etapa superior): Verde, rojo, amarillo
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Color (tercera etapa): Verde
· Color (cuarta etapa): Azul
· Color (quinta etapa): Blanco
· Fuente de luz: LED
· Método de montaje: Montaje directo, montaje de poste metálico tipo L
· Zumbador (con/sin): Ninguno, presente
· Encendido/parpadeo: Iluminación, iluminación/parpadeo
· Normas representativas: CE, UL
· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pequeña lámpara de señalización laminada LED delgada LE, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
LE-102FBW-G
LE-302FBP-RYG
LE-302W-RYG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pasos = N Color (etapa superior) Color (segunda etapa) Color (tercera etapa) Método de montaje Zumbador (con / sin) Iluminación / parpadeo Estructura protectora
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1Verde--Montaje directoPresenteIluminación / parpadeo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3rojoAmarilloVerde[Montaje en poste] Montaje del poste de metal de montaje tipo LPresenteIluminación / parpadeoIP54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3rojoAmarilloVerdeMontaje directoNingunoIluminación-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Espesor Φ 50
Tensión nominal(V) AC/DC24V Fuente de luz LED Normas representativas CE / UL