(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Porta Dibujos - Serie DHP.

Porta Dibujos - Serie DHP.
  • Descuento por volumen

Bolsillo de almacenamiento de dibujo para usar dentro de tableros de distribución.

[Caracteristicas]
- Se puede utilizar para almacenar diagramas, especificaciones, etc. de la centralita y se puede extraer cuando sea necesario.
- Se puede utilizar con cinta de doble cara y retención de tornillo.
- Transparente para una buena visibilidad.
- Diseño ligero con durabilidad superior.
- Utiliza cinta adhesiva de alto rendimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DHP-A4-V2
DHP-A5
DHP-A6
DHP-A7-V2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño aplicable Especificaciones A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hasta A4 19 mm de espesorTipo ignífugo33027023
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hasta A5 11 mm de espesorTipo estándar23119715
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hasta A6 10 mm de espesorTipo estándar16414013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hasta A7 4.5 mm de espesorTipo ignífugo1301107.7

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico