(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte triangular

Soporte triangular
  • Descuento por volumen

Este es un soporte triangular para soporte de tuberías.

[Caracteristicas]
· Este es un soporte que se utiliza para soportar la tubería de la superficie de la pared.
· El soporte está soldado y es más resistente que los soportes tipo L.
· Ambos lados tienen la misma longitud, por lo que se puede usar mirando hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB4-3030-UN
SB4-3030-ZN
SB5-4040-UN
SB5-4040-ZN
SB5-4545-UN
SB5-4545-ZN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla A
(mm)
Talla B
(mm)
Material / acabado Perno aplicable Talla C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

300300ONU (hierro / cromato brillante)M10, W3/840
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300300ZN (hierro, zinc fundido)M10, W3/840
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

400400ONU (hierro / cromato brillante)M12, W1/250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400400ZN (hierro, zinc fundido)M12, W1/250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450450ONU (hierro / cromato brillante)M12, W1/250
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

450450ZN (hierro, zinc fundido)M12, W1/250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico