(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini soporte, soporte auxiliar【10 piezas por paquete】

Mini soporte, soporte auxiliar
  • Descuento por volumen

Este soporte auxiliar es conveniente para montar conductos de cableado y componentes pequeños.

[Caracteristicas]
· Puede usarse de manera flexible para el soporte de cableado y componentes pequeños.
· La conformación Grove con una serie de agujeros permite un posicionamiento flexible.
· El producto puede doblarse aún más para compatibilidad con áreas difíciles de montar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HK-7-3C
HK-10-3C
HK-15-3C
LK-6-3C
LK-12-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
Altura
(mm)
Especificaciones

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10703Conexión plana

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

101003Conexión plana

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101503Conexión plana

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

106025Conexión en ángulo recto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1011830Conexión en ángulo recto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes Ancho(mm) 15 Número en paquete 10
Material Placa de acero t = 3 Acabado superficial Cromato trivalente 3C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico