(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Montaje en conducto MINI Canada【10 piezas por paquete】

Montaje en conducto MINI Canada
  • Descuento por volumen

Una herramienta para montar un conducto de cableado de la puerta trasera del panel de control.

[Caracteristicas]
· Insertar un soporte de metal en la lámpara piloto o el interruptor de operación para asegurar el conducto evita la necesidad de colocar pernos.
· 3 variedades para usar con 22ø, 25ø y 30ø.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-18-22-3C
S-18-25-3C
S-18-30-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del orificio de montaje mm × número

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 22.5x1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ø26 × 1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Ø31 × 1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes Número en paquete 10 Material Placa de acero t = 1.2
Acabado superficial Cromato trivalente 3C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico