(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carril libre (agujero largo)

Carril libre (agujero largo)
  • Descuento por volumen

Un riel de 35 mm de ancho que cumple con la norma DIN. (agujero largo)

[Caracteristicas]
- Hecho de aluminio para un peso ligero, facilidad de manejo y un acabado agradable.
- Cortar es fácil; No es necesario realizar un tratamiento antioxidante en los extremos cortados.
- Se puede montar cualquier pieza compatible con rieles estándar JIS y DIN, independientemente del fabricante.
- Las piezas y los bloques de terminales se pueden instalar y quitar libremente de cualquier posición en el riel, lo que le permite acomodar cambios de diseño y circuitos adicionales.
- Incluso las piezas que no son compatibles con el riel DIN se pueden montar usando un soporte de fijación como una base NF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DA-141
DA-142
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-2000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Canal/Riel Ancho(mm) 35 Material Aleación de aluminio
Acabado superficial Acabado anodizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico