(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de barra, BHS

Soporte de barra, BHS
  • Descuento por volumen

Un soporte para atornillar barras de bus de baja tensión.

[Caracteristicas]
· Anchos de intervalo de barra de bus libremente ajustables para soportar cada barra de bus verticalmente.
· Permanece en su lugar con un solo perno; compatible con una amplia gama de dimensiones de banda de cobre.
· Fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, proporcionando una gran resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BHS-10

Número de Parte
BHS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo soporte Ancho de banda de cobre aplicable(mm) 30 a 75 Espesor de banda de cobre aplicable(mm) 3 a 10
Material Cuerpo: PP / pernos reforzados con fibra de vidrio, tuercas, arandelas: hierro Acabado superficial Cromado trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BHS-10 de la serie Soporte de barra, BHS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico