(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Puntal rápido, lado del receptor de bisagra

Puntal rápido, lado del receptor de bisagra
  • Descuento por volumen

Un puntal del lado del receptor para soportar y abrir / cerrar las puertas interiores de paneles.

[Caracteristicas]
· Tanto el tipo de bisagra como el tipo fijo están disponibles.
▪ Admite 5 tipos de tableros de distribución de diferentes profundidades.
· Ligero a la vez que conserva la resistencia adecuada.
· La puerta central se puede quitar quitando el pasador de la bisagra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCP-140U
KCP-160U
KCP-200U
KCP-250U
KCP-350U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Profundidad de la placa de distribución aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81140
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

145200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

195250
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

235350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bisagra Tipo de montaje Rodamiento de bisagra Material Chapado de acero, hierro
Acabado superficial Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico