(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aislante epóxico

Aislante epóxico
  • Descuento por volumen

Aislamiento epóxico para altas tensiones (6 kV).

[Caracteristicas]
▪ Fabricado para una calidad confiable utilizando tecnología de formación de resina que emplea el estándar JIS (JISC3851) como estándar de referencia.
· Más pequeño, más ligero, más resistente a los golpes, proporcionando mejores propiedades eléctricas y mecánicas que los aislantes de porcelana tradicionales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ES-6-2-RO
ES-6-2X-RO
ES-6-3-RO
ES-6-3X-RO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie superior M8x2, superficie inferior M8x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Superficie superior M8 × 2, superficie inferior 90 ° giratoria M8 × 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie superior M8 × 3, superficie inferior M8 × 3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Superficie superior M8x3, superficie inferior 90 ° giratoria M8x3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte Material Resina epoxi, porción roscada: latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico