(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte tipo L, tipo L40 de dos orificios

Soporte tipo L, tipo L40 de dos orificios
  • Descuento por volumen

Un soporte tipo L con agujeros en ambos extremos.

[Caracteristicas]
· Orificios de conexión incluidos para todos los tipos de montaje.
· Ligero y fácil de manejar.
· Prefabricados para reducir costos y tiempos de entrega.
· Fabricado en acero inoxidable higiénico y resistente a la corrosión.
· Se incluyen orificios para tornillos para una fácil fijación a una base de madera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LB-0WP-UN
LB-1WP-UN
LB-2WP-UN
LB-3WP-UN
LB-4WP-UN
LB-5WP-UN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla A
(mm)
Talla B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200150
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

300200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

400250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

500300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material / acabado ONU (hierro / cromato brillante) Perno aplicable M8, M10, W3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico