(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de Vini【1-40 piezas por paquete】

Barra de Vini
  • Descuento por volumen

Banda de unión de aluminio con revestimiento de cloruro de vinilo. Producto duradero que puede soportar períodos prolongados de uso.

[Caracteristicas]
· Bandas de unión de aluminio de alta calidad (con una pureza de al menos 99.5%) con excelente durabilidad, resistencia a la corrosión y cualidades de aislamiento que cambian poco con el tiempo y pueden resistir largos años de uso.
· Muy buena durabilidad incluso cuando se expone a la luz ultravioleta, cambios de temperatura, gases tóxicos, daños por sal, alta humedad y vibraciones. Se usa ampliamente en aplicaciones tales como vagones de ferrocarril, vagones de metro, barcos, cableado de plantas químicas y para unir tuberías.
Como el material es muy flexible, el trabajo en el sitio es fácil.
Se puede formar en una variedad de formas y usarse de diferentes maneras, por ejemplo, como una silla de montar o un clip.
Se encuentran disponibles diferentes combinaciones de grosor (0.5–1.0 mm) y ancho (6–20 mm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VA-8
VA-8L
VB-8
VB-8L
VB-10
VB-10L
VC-10
VC-10L
VF-8
VO-8L
VS-5L
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Características

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10 a 15850080.8Producto cortado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a 31841000080.8Desplazarse

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10 a 3171000120.8Producto cortado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10 a 318410000120.8Desplazarse

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10 a 3171000121.0Producto cortado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a 318410000121.0Desplazarse

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10 a 3171000151.0Producto cortado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10 a 318410000151.0Desplazarse

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10 a 3171000200.8Producto cortado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a 318410000100.8Desplazarse
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a 31841000060.5Desplazarse

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Color Gris Resistencia al medio ambiente Resistente al clima

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico