(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de crimpado hidráulica manual AKH150S

Herramienta de crimpado hidráulica manual AKH150S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Mecanismo de avance rápido
- Gire la manija 1-2 veces para sostener rápidamente el terminal temporalmente, y 4-5 veces para engarzar rápidamente. La velocidad de retorno es de solo 3 segundos.
- La cabeza se puede girar hasta 180 °.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AKH150S

Número de Parte
AKH150S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 500 Terminal aplicable Terminal de crimpado desnudo · manga de crimpado desnudo (PB) Tamaño aplicable((mm)2) 14/22/38/60/70/80/100/150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AKH150S de la serie Herramienta de crimpado hidráulica manual AKH150S.