(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta para prensar alambres de cobre, para uso con PB

Herramienta para prensar alambres de cobre, para uso con PB
  • Descuento por volumen

· La operación de la manija es mucho más liviana y un mecanismo de confirmación de molde está integrado en el cuerpo principal para un paquete más compacto.

[Características]
- El manejo del mango es mucho más ligero.
- El mecanismo de confirmación de molde está integrado en el cuerpo principal para un paquete más compacto
- En comparación con las piezas convencionales, el mango es más estrecho (aproximadamente 20 mm cuando está abierto), lo que permite aplicar presión temporal sobre el terminal con una mano.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AK15A
AK19A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(mm)
Tamaño aplicable
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2561.25 ~ 8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2742 ~ 14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Terminal aplicable Terminal de crimpado desnudo · manga de crimpado desnudo (PB)