(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instrumento de sujeción de corbata【100 piezas por paquete】

Instrumento de sujeción de corbata
  • Descuento por volumen

Anclaje adhesivo para asegurar las bridas.

[Caracteristicas]
· Hecho principalmente de nylon, que proporciona resistencia y durabilidad superiores.
· Dos tipos de cintas adhesivas disponibles según la aplicación: blanco y negro (el papel de liberación es verde).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNP-20
KNP-20GN
KNP-30
KNP-30GN
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño base
(A mm x B mm)
Color de cinta de doble cara

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919 x 19Blanco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919 x 19Negro

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828 x 28Blanco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828 x 28Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Numero de piezas en paquetes 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico