(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo espiral - polietileno, opciones resistentes a la intemperie

Tubo espiral - polietileno, opciones resistentes a la intemperie
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSS-2
KSS-2B
KSS-4
KSS-4B
KSS-6
KSS-6B
KSS-8
KSS-8B
KSS-9
KSS-9B
KSS-10
KSS-10B
KSS-12
KSS-12B
KSS-15
KSS-15B
KSS-20
KSS-20B
KSS-25
KSS-25B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Color Rango de haz de cables
(Φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Natural2.64.2Natural3 a 7100
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Negro2.64.2Negro, resistente a la intemperie3 a 7100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Natural46Natural4 a 12100
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Negro46Negro, resistente a la intemperie4 a 12100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Natural68Natural6 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro68Negro, resistente a la intemperie6 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Natural810Natural8 a 2550
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Negro810Negro, resistente a la intemperie8 a 2550
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Natural911Natural9 a 2850
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Negro911Negro, resistente a la intemperie9 a 2850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Natural1012Natural10 a 3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro1012Negro, resistente a la intemperie10 a 3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Natural1214Natural12 a 3550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro1214Negro, resistente a la intemperie12 a 3550
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Natural1518Natural15 a 4550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro1518Negro, resistente a la intemperie15 a 4550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Natural2024Natural20 a 6025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro2024Negro, resistente a la intemperie20 a 6025
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Natural2529Natural25 a 7520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro2529Negro, resistente a la intemperie25 a 7520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polietileno Tipo de Producto Otro Material Polietileno