(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Relés industriales - relé de control, serie TBL, superficie líquida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBL12
TBLA2
TBLP2
TBLR
TBLS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Configuración de contacto Corriente nominal de contacto (valor mínimo para CA y CC)
(A)
Tensión nominal de bobina (DC)
(V)
Tensión nominal de la bobina (CA)
(V)
Altura de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Tipo Especificaciones Características Número de configuraciones de peso
(Pieza)
Material Gravedad específica
(g/cm3)
Numero con packs
(Pieza)
Temperatura ambiente de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1c1.524250148105121.5Establecer productoCarga estándarPara agua2Policarbonato0,85 a 1,05--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] Otro1.5-2508710636AdaptadorCompartidoPara agua, para aceite-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1c1.524250148105121.5Cuerpo principalCarga estándarPara agua-Policarbonato---10 a 50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] Otro------Cable de suspensiónCompartidoPara agua, para aceite-Tetron-10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] Otro---1564848PesoPara la operación de límite superior / inferior (temperatura ambiente)Para agua2Cloruro de vinilo duro0,85 a 1,052-10 a 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

aplicación Control de superficie liquida Función de cierre Ninguno Forma terminal Otro
Normas representativas PSE