(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de cobre

Barra de cobre
  • Descuento por volumen

Barra de cobre plateado

[Caracteristicas]
· Barra colectora de cobre plateado
· Puedes elegir entre 7 tipos según la capacidad. Van desde 100 A hasta 1000 A.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DB-320M
DB-520M
DB-525M
DB-530M
DB-640M
DB-850M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Corriente permisible
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10205200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10255225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406400
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10508600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud(mm) 1000 Material Plato de cobre Acabado superficial Acabado niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico