(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Funda protectora estancia S19【10 piezas por paquete】

Funda protectora estancia S19
  • Descuento por volumen

Una herramienta de soporte para conectar el relé de riel DIN y otras cubiertas protectoras de terminales.

[Caracteristicas]
· Sujete conjuntamente las herramientas de detención del bloque de terminales para unir más fácilmente las cubiertas protectoras.
· Utilice la herramienta de detención para cada producto del mercado de bloques de terminales.
· Dos variedades: 20 mm y 35 mm de altura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-19-20-3C
S-19-20K-3C
S-19-35-3C
S-19-35K-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura
(mm)
Especificaciones

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Sin sujetadores incluidos

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Sujetadores incluidos

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035Sin sujetadores incluidos

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035Sujetadores incluidos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Número en paquete 10 Material Placa de acero t = 2.3
Acabado superficial Cromato trivalente 3C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico