(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de crimpado hidráulica manual AKH60N

Herramienta de crimpado hidráulica manual AKH60N
  • Descuento por volumen

· Producto ligero y compacto con una longitud total de sólo 360 mm. · Palanca auxiliar que permite realizar la retención del terminal fácilmente con una mano.

[Características]
▪ La banda de conexión (se vende por separado) se utiliza para el bloque de terminales de fase 3P del TXWM100 y TXWM200. Puede colocarse en el lado de la fuente de alimentación o en el lado de la carga de un disyuntor producido por cualquier fabricante.
· Cuando se utiliza un bloque de terminales de perno estándar, se puede reducir la carga en el disyuntor y, por lo tanto, se puede usar un terminal engarzado estándar JIS y un cable de un rango superior.
· Si se utiliza un bloque de terminales derivado (serie TXWM-D) en el lado de carga, es posible derivar hasta 6 circuitos con cableado doble.
- La banda de conexión es un juego 3P1 y hay productos compatibles disponibles para adaptarse a diferentes tipos de interruptores.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AKH60N

Número de Parte
AKH60N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 360 Terminal aplicable Terminal de crimpado desnudo · manga de crimpado desnudo (PB) Tamaño aplicable((mm)2) 14/22/38/60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AKH60N de la serie Herramienta de crimpado hidráulica manual AKH60N.