(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para líneas telefónicas, serie SL-TJ

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para líneas telefónicas, serie SL-TJ
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea eléctrica
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Tipo de abrazadera
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el SPD para línea telefónica, serie SL-TJ, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SL-T170J

 
Número de Parte
SL-T170J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Línea eléctrica Modelo Tipo de polo único Método de montaje Tipo de abrazadera
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 98 Ancho de la dimensión(mm) 10.8
Profundidad de la dimensión(mm) 72.5 Tensión operacional continua máxima DC170V Resistencia al impulso (8/20 μs) 10 kA
Resistencia al impulso (10/350 μs) 5 kA Nivel de protección de voltaje Línea 400 V / Tierra 500 V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-T170J de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para líneas telefónicas, serie SL-TJ.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico