(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LD, clase I/II

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LD, clase I/II
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 500 V AC
· Modelo: Tipo unipolar
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
· Dimensión vertical (mm): 102

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LD-42EFS

 
Número de Parte
LD-42EFS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Voltaje 500V Modelo Tipo de polo único
Método de montaje Terminal de crimpado conectado Clase, categoría Clase I / Clase II Dimensión vertical(mm) 102
Ancho de la dimensión(mm) 33 Profundidad de la dimensión(mm) 122.5 Tensión operacional continua máxima AC510V
Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 25 kA Corriente de impulso (10/350 μs) 25 kA Nivel de protección de voltaje 2500 V o menos
Voltaje al iniciar operaciones 900 V o más

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LD-42EFS de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LD, clase I/II.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico