(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para circuitos de señal, serie SL-GVJ

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para circuitos de señal, serie SL-GVJ
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea de señal
· Voltaje: 12 V DC, 24 V DC, 3 V DC, 48 V DC, 5 V DC
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Tipo de abrazadera
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SPD para circuitos de señal, serie SL-GVJ, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SL-GV3J
SL-GV5J
SL-GV12J
SL-GV24J
SL-GV48J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje Ancho de banda de frecuencia (valor de referencia)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC3VDC3.1VLínea 30 V / Tierra 400 VDC a 4.0 MHz
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10DC5VDC5.7VLínea 35 V / Tierra 400 VDC a 4.8 MHz
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC12VDC13.0VLínea 45 V / Tierra 400 VDC a 1.1 MHz
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-DC24VDC25.2VLínea 60 V / Tierra 400 VDC a 2.7 MHz
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC48VDC52.0VLínea 115 V / Tierra 400 VDC a 4.8 MHz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Línea de señal Modelo Tipo de polo único Método de montaje Tipo de abrazadera
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 98 Ancho de la dimensión(mm) 10.8
Profundidad de la dimensión(mm) 72.5 Resistencia al impulso (8/20 μs) 10 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 5 kA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico