(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva de Rodillos Cilíndricos - Tipo sin jaula, con agujero para llave hexagonal, serie NUCFBR.

Seguidores de Leva de Rodillos Cilíndricos - Tipo sin jaula, con agujero para llave hexagonal, serie NUCFBR.
  • Descuento por volumen

En estos rodamientos, se ensambla un collar excéntrico con el perno, lo que permite colocar fácilmente el aro exterior en dirección radial contra la superficie de contacto de la pista. La excentricidad es de 0,4 mm a 1,5 mm.
· Complemento completo
· con agujero hexagonal
· Serie NUCFBR

                     
 
Diámetro del perno prisionero mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mmDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
DCd1GG1B
máx.
B1
máx.
B2B3C1g1g2H
10NUCF 10    BR
NUCF 10-1 BR
44
58
22
26
12
12
10
10
M10 × 1.25
M10 × 1.25
12
12
13.2
13.2
36.2
36.2
23
23
-
-
0.6
0.6
-
-
-
-
4
4
12
12
13.8
13.8
10 400
10 400
11 500
11 500
5 300
9 210
12NUCF 12    BR
NUCF 12-1 BR
86
97
30
32
14
14
12
12
M12 × 1.5
M12 × 1.5
13
13
15.2
15.2
40.2
40.2
25
25
6.000.604.003.006.0017.0021.9014 00013 4005 650
6.000.604.003.006.0017.0021.9014 00013 4009 040
16NUCF 16    BR167351816M16 × 1.51719.6052.1032.508.000.804.003.006.0020.0058.5023 40027 30011 800
18NUCF 18    BR244402018M18 × 1.51921.6058.1036.508.000.806.003.008.0022.0086.2025 20030 90020 300
20NUCF 20    BR
NUCF 20-1 BR
457
384
52
47
24
24
20
20
M20 × 1.5
M20 × 1.5
21
21
25.6
25.6
66.1
66.1
40.5
40.5
9.000.806.004.008.0031.00119.0043 10058 10030 000
9.000.806.004.008.0027.00119.0038 90049 00027 200
24NUCF 24    BR
NUCF 24-1 BR
789
1 020
62
72
29
29
24
24
M24 × 1.5
M24 × 1.5
25
25
30.6
30.6
80.1
80.1
49.5
49.5
11.000.806.004.0012.0038.00215.0058 20075 30035 200
11.000.806.004.0012.0044.00215.0063 90088 80057 000
30NUCF 30    BR
NUCF 30-2 BR
1 600
1 970
80
90
35
35
30
30
M30 × 1.5
M30 × 1.5
32
32
37
37
100
100
63
63
15.001.006.004.0017.0045.00438.0090 300121 00098 300
15.001.006.004.0017.0045.00438.0090 300121 00098 300
                     
Número de Parte
NUCF10BR
NUCF20-1BR
NUCF20BR
NUCF24BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2212M10x1.2510.411.56600Cabeza13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4724M20x1.538.9493300Cabeza, superficie exterior del perno, extremo del perno119 Nm66,1 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5224M20x1.543.158.13300Cabeza, superficie exterior del perno, extremo del perno119 Nm66,1 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

6229M24x1.558.275.32750Cabeza, superficie exterior del perno, extremo del perno215 Nm80,1 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Estándar
Eje Presencia Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos
A Forma de escudo Temperatura de operación(F) -4F / 248F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico