(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva de tipo Excéntrico - Tipo complemento completo, sellado, serie CFEVBUU.

Seguidores de Leva de tipo Excéntrico - Tipo complemento completo, sellado, serie CFEVBUU.
  • Descuento por volumen

En estos rodamientos, se ensambla un collar excéntrico con el perno, lo que permite colocar fácilmente el aro exterior en dirección radial contra la superficie de contacto de la pista. La excentricidad es de 0,4 mm a 1,5 mm.
· Complemento completo
· con agujero hexagonal
· Tipo sellado
· Serie CFEVBUU

                  
                  
                  
                  
Diámetro exterior del collar excéntrico.
(mm)
 Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm
Tipo selladoDCDelawareGB3B
máx.
B1
máx.
B2C1g1G1H(1)
rs min
Excentricidad
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
9CFE   6    VBUURCFE   6    VBUU21.0016.0011.009.00M  6×17.5012.2028.2016.000.60-8.503.000.300.40
11CFE   8    VBUURCFE   8    VBUU32.5019.0011.0011.00M  8×1.259.5012.2032.2020.000.60-10.504.000.300.40
13CFE 10    VBUUR
CFE 10-1 VBUUR
CFE 10    VBUU
CFE 10-1 VBUU
50.5
66
22
26
12
12
13
13
M10×1.25 M10×1.2510.5
10.5
13.2
13.2
36.2
36.2
23
23
0.6
0.6
-
-
12.5
12.5
4
4
0.3
0.3
0.4
0.4
16CFE 12    VBUUR
CFE 12-1 VBUUR
CFE 12    VBUU
CFE 12-1 VBUU
107
117
30
32
14
14
16
16
M12×1.5 M12×1.511.5
11.5
15.2
15.2
40.2
40.2
25
25
0.6
0.6
4
4
13.5
13.5
6
6
0.6
0.6
0.8
0.8
22CFE 16    VBUURCFE 16    VBUU193.0035.0018.0022.00M16×1.515.5019.6052.1032.500.804.0017.006.000.600.80
24CFE 18    VBUURCFE 18    VBUU285.0040.0020.0024.00M18×1.517.5021.6058.1036.500.806.0019.008.001.000.80
27CFE 20    VBUUR
CFE 20-1 VBUUR
CFE 20    VBUU
CFE 20-1 VBUU
505
430
52
47
24
24
27
27
M20×1.5 M20×1.519.5
19.5
25.6
25.6
66.1
66.1
40.5
40.5
0.8
0.8
6
6
21
21
8
8
1
1
0.8
0.8
33CFE 24    VBUUR
CFE 24-1 VBUUR
CFE 24    VBUU
CFE 24-1 VBUU
900
1 220
62
72
29
29
33
33
M24×1.5 M24×1.525.5
25.5
30.6
30.6
80.1
80.1
49.5
49.5
0.8
0.8
6
6
24
24
12
12
1
1
0.8
0.8
41CFE 30    VBUUR
CFE 30-1 VBUUR
CFE 30-2 VBUUR
CFE 30    VBUU
CFE 30-1 VBUU
CFE 30-2 VBUU
2 030
2 190
2 380
80
85
90
35
35
35
41
41
41
M30×1.5 M30×1.5 M30×1.532.5
32.5
32.5
37
37
37
100
100
100
63
63
63
1
1
1
6
6
6
30.5
30.5
30.5
17
17
17
1
1
1
1.5
1.5
1.5
                  
        
        
        
        
Diámetro exterior del collar excéntrico.
(mm)
 Dimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo sellado
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
9CFE   6    VBUURCFE   6    VBUU11.002.706 9808 5001 950
11CFE   8    VBUURCFE   8    VBUU13.006.508 17011 2004 620
13CFE 10    VBUUR
CFE 10-1 VBUUR
CFE 10    VBUU
CFE 10-1 VBUU
16
16
13.8
13.8
9 570
9 570
14 500
14 500
8 650
8 650
16CFE 12    VBUUR
CFE 12-1 VBUUR
CFE 12    VBUU
CFE 12-1 VBUU
21
21
21.9
21.9
13 500
13 500
19 700
19 700
13 200
13 200
22CFE 16    VBUURCFE 16    VBUU26.0058.5020 70037 60023 200
24CFE 18    VBUURCFE 18    VBUU29.0086.2025 30051 30031 100
27CFE 20    VBUUR
CFE 20-1 VBUUR
CFE 20    VBUU
CFE 20-1 VBUU
34
34
119
119
33 200
33 200
64 500
64 500
37 500
37 500
33CFE 24    VBUUR
CFE 24-1 VBUUR
CFE 24    VBUU
CFE 24-1 VBUU
40
40
215
215
46 600
46 600
92 000
92 000
52 000
52 000
41CFE 30    VBUUR
CFE 30-1 VBUUR
CFE 30-2 VBUUR
CFE 30    VBUU
CFE 30-1 VBUU
CFE 30-2 VBUU
49
49
49
438
438
438
67 700
67 700
67 700
144 000
144 000
144 000
85 900
85 900
85 900
        
Número de Parte
CFE10-1VBUU
CFE10VBUU
CFE10VBUUR
CFE12VBUU
CFE18VBUU
CFE24VBUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Diámetro de collar excéntrico
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico2612M10x1.25Con collar excéntrico9.5714.5420013Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico2212M10x1.25Con collar excéntrico9.5714.5420013Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior esférico2212M10x1.25Con collar excéntrico9.5714.5420013Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Anillo exterior cilíndrico3014--13.519.7-16----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico4020--25.351.3-24----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico6229--46.692-33----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico