(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva de Tipo Excéntrico - Tipo de complemento completo, blindado, serie CFEVB.

Seguidores de Leva de Tipo Excéntrico - Tipo de complemento completo, blindado, serie CFEVB.
  • Descuento por volumen

En estos rodamientos, se ensambla un collar excéntrico con el perno, lo que permite colocar fácilmente el aro exterior en dirección radial contra la superficie de contacto de la pista.
· La excentricidad es de 0,4 mm a 1,5 mm.
· Tipo complemento completo
· Tipo de escudo
· con agujero hexagonal
· Serie CFEB

                  
 
Diámetro exterior del collar excéntrico.
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm
Tipo de escudoDCDelawareGB3B
máx.
B1
máx.
B2C1g1G1H(1)
rs min
Excentricidad
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
9CFE   6    VBRCFE   6    VB21.0016.0011.009.00M  6×17.5012.2028.2016.000.60-8.503.000.300.40
11CFE   8    VBRCFE   8    VB32.5019.0011.0011.00M  8×1.259.5012.2032.2020.000.60-10.504.000.300.40
13CFE 10    VBR
CFE 10-1 VBR
CFE 10    VB
CFE 10-1 VB
50.5
66
22
26
12
12
13
13
M10×1.25 M10×1.2510.5
10.5
13.2
13.2
36.2
36.2
23
23
0.6
0.6
-
-
12.5
12.5
4
4
0.3
0.3
0.4
0.4
16CFE 12    VBR
CFE 12-1 VBR
CFE 12    VB
CFE 12-1 VB
107
117
30
32
14
14
16
16
M12×1.5 M12×1.511.5
11.5
15.2
15.2
40.2
40.2
25
25
0.6
0.6
4
4
13.5
13.5
6
6
0.6
0.6
0.8
0.8
22CFE 16    VBRCFE 16    VB193.0035.0018.0022.00M16×1.515.5019.6052.1032.500.804.0017.006.000.600.80
24CFE 18    VBRCFE 18    VB285.0040.0020.0024.00M18×1.517.5021.6058.1036.500.806.0019.008.001.000.80
27CFE 20    VBR
CFE 20-1 VBR
CFE 20    VB
CFE 20-1 VB
505
430
52
47
24
24
27
27
M20×1.5 M20×1.519.5
19.5
25.6
25.6
66.1
66.1
40.5
40.5
0.8
0.8
6
6
21
21
8
8
1
1
0.8
0.8
33CFE 24    VBR
CFE 24-1 VBR
CFE 24    VB
CFE 24-1 VB
900
1 220
62
72
29
29
33
33
M24×1.5 M24×1.525.5
25.5
30.6
30.6
80.1
80.1
49.5
49.5
0.8
0.8
6
6
24
24
12
12
1
1
0.8
0.8
41CFE 30    VBR
CFE 30-1 VBR
CFE 30-2 VBR
CFE 30    VB
CFE 30-1 VB
CFE 30-2 VB
2 030
2 190
2 380
80
85
90
35
35
35
41
41
41
M30×1.5 M30×1.5 M30×1.532.5
32.5
32.5
37
37
37
100
100
100
63
63
63
1
1
1
6
6
6
30.5
30.5
30.5
17
17
17
1
1
1
1.5
1.5
1.5
                  
        
        
        
        
Diámetro exterior del collar excéntrico.
(mm)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo de escudo
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
9CFE   6    VBRCFE   6    VB11.002.706 9808 5001 950
11CFE   8    VBRCFE   8    VB13.006.508 17011 2004 620
13CFE 10    VBR
CFE 10-1 VBR
CFE 10    VB
CFE 10-1 VB
16
16
13.8
13.8
9 570
9 570
14 500
14 500
8 650
8 650
16CFE 12    VBR
CFE 12-1 VBR
CFE 12    VB
CFE 12-1 VB
21
21
21.9
21.9
13 500
13 500
19 700
19 700
13 200
13 200
22CFE 16    VBRCFE 16    VB26.0058.5020 70037 60023 200
24CFE 18    VBRCFE 18    VB29.0086.2025 30051 30031 100
27CFE 20    VBR
CFE 20-1 VBR
CFE 20    VB
CFE 20-1 VB
34
34
119
119
33 200
33 200
64 500
64 500
37 500
37 500
33CFE 24    VBR
CFE 24-1 VBR
CFE 24    VB
CFE 24-1 VB
40
40
215
215
46 600
46 600
92 000
92 000
52 000
52 000
41CFE 30    VBR
CFE 30-1 VBR
CFE 30-2 VBR
CFE 30    VB
CFE 30-1 VB
CFE 30-2 VB
49
49
49
438
438
438
67 700
67 700
67 700
144 000
144 000
144 000
85 900
85 900
85 900
        
Número de Parte
CFE8VB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Rodillo OD D(Ø) 19
Ancho C(mm) 11 Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)(mm) 8 Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Excentricidad
Eje Presencia Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(kN) 8.17 Clasificación de carga básica, clasificación estática(kN) 11.2 A Forma de escudo
Diámetro de collar excéntrico(mm) 11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFE8VB de la serie Seguidores de Leva de Tipo Excéntrico - Tipo de complemento completo, blindado, serie CFEVB..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico