(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Con jaula y con orificio para llave hexagonal, con escudos, serie CRB.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Con jaula y con orificio para llave hexagonal, con escudos, serie CRB.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con jaula
· Tipo de escudo
· Con agujero hexagonal
· Serie CRB

            
            
            
            
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo de escudoDCd1G
UNF
G1B
máx.
B2
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   BR
CR  8-1 BR
CR  8   B 
CR  8-1 B  
9
10  
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
8.731 (11/32)
9.525 (3/8)
4.826
4.826
Número 10-32 Número 10-326.350 (1/4)
6.350 (1/4)
10.2(0.40)
10.9(0.43)
12.700( 1?2)
15.875( 5?8)
6.35 (1/4)CR 10   BR
CR 10-1 BR
CR 10   B
CR 10-1 B
19   
21    
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
10.319 (13/32)
11.112 (7/16)
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
1/4 - 28
1/4 - 28
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
11.8(0.46)
12.5(0.49)
15.875(5/8)
19.050(3/4)
9.525   (3/8)CR 12   BR
CR 14   BR
CR 12   B
CR 14   B
35
46 
19.050 (3/7)
22.225 (7/8)
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
3/8 - 24
3/8 - 24
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
14.2(0.56)
14.2(0.56) 
22.225( 7/8)
22.225( 7/8) 
11.112 (7/16)CR 16   BR
CR 18   BR
CR 16   B
CR 18   B
73   
99    
25.400 (1)
28.575 (1 1/8) 
15.875 (5/8)
15.875 (5/8) 
11.112 (7/16)
11.112 (7/16) 
7/16 - 20
7/16 - 20
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
17.3(0.68)
17.3(0.68) 
25.400(1)
25.400(1) 
12.700 (1/2)CR 20   BR
CR 22   BR
CR 20   B
CR 22   B
132
157
31.750 (1 1/4)
34.925 (1 3/8)
19.050 (3/4)
19.050 (3/4)
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
1/2 - 20
1/2 - 20
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
20.4(0.80)
20.4(0.80)
31.750(1 1/4)
31.750(1 1/4) 
15.875 (5/8)CR 24   BR
CR 26   BR
CR 24   B
CR 26   B
225
260
38.100(11/2)
41.275(15/8) 
22.225(7/8)
22.225(7/8) 
15.875( 5/8)
15.875( 5/8)
5/8 - 18
5/8 - 18
19.050(3/4)
19.050(3/4)
23.6(0.93)
23.6(0.93)
38.100(1 1/2)
38.100(1 1/2)
19.050  (3/4)CR 28   BR
CR 30   BR
CR 28   B
CR 30   B
365
410
44.450(1 3/4)
47.625(1 7/8) 
25.400(1)
25.400(1)
19.050(3/4)
19.050(3/4) 
3/4 - 16
3/4 - 16
22.225(7/8)
22.225(7/8)
26.8(1.06)
26.8(1.06) 
44.450(1 3/4)
44.450(1 3/4) 
22.225 (7/8)CR 32   BR
CR 36   BR
CR 32   B
CR 36   B
615
750
50.800(2)
57.150(2 1/4)
31.750(1 1/4)
 31.750(1 1/4) 
22.225(7/8)
22.225(7/8) 
7/8 - 14
7/8 - 14
25.400(1)
25.400(1)
33.5(1.32)
33.5(1.32)
50.800(2)
50.800(2)
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
Número de identificaciónDimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo de escudoB3C1g1g2Hr
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
CR  8   BR
CR  8-1 BR
CR  8   B 
CR  8-1 B  
- (-)
- (-)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
- ( - )
- ( - )
- ( - )
- ( - ) 
3.175( 1/8)
3.175( 1/8)
0.397(1/64)
0.397(1/64)
CR 10   BR
CR 10-1 BR
CR 10   B
CR 10-1 B
- ( -  )
- ( -  ) 
0.794(1/32)
0.794(1/32)
- ( - )
- ( - )
- ( - )
- ( - )
3.175( 1/8)
3.175( 1/8)
0.397(1/64)
0.397(1/64)
CR 12   BR
CR 14   BR
CR 12   B
CR 14   B
6.350( 1/4)
6.350( 1/4)
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16) 
2.381(3/32)
2.381(3/32)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
CR 16   BR
CR 18   BR
CR 16   B
CR 18   B
6.350(1/4)
6.350(1/4) 
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16) 
3.175(1/8)
3.175(1/8) 
6.350(1/4)
6.350(1/4)
1.191(3/64)
1.588(1/16)
CR 20   BR
CR 22   BR
CR 20   B
CR 22   B
7.938(5/16)
7.938(5/16) 
0.794(1/32)
0.794(1/32)
4.762(3/16)
4.762(3/16) 
3.175( 1/8)
3.175( 1/8)
6.350( 1/4)
6.350( 1/4)
1.588(1/16)
1.588(1/16) 
CR 24   BR
CR 26   BR
CR 24   B
CR 26   B
9.525( 3/8)
9.525( 3/8) 
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.969(5/32)
3.969(5/32) 
7.938(5/16)
7.938(5/16)
1.588(1/16)
1.588(1/16)
CR 28   BR
CR 30   BR
CR 28   B
CR 30   B
11.112(7/16)
11.112(7/16) 
0.794(1/32)
0.794(1/32)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.969(5/32)
3.969(5/32)
7.938(5/16)
7.938(5/16)
1.588(1/16)
1.588(1/16) 
CR 32   BR
CR 36   BR
CR 32   B
CR 36   B
12.700( 1/2)
12.700( 1/2) 
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
11.112(7/16)
11.112(7/16)
1.588(1/16)
1.588(1/16) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
mm (pulgadas)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Tipo de escudo
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
CR  8   BR
CR  8-1 BR
CR  8   B 
CR  8-1 B  
8.334( 21/64)
8.334( 21/64)
1.4
1.4
2 520
2 520
2 140
2 140
CR 10   BR
CR 10-1 BR
CR 10   B
CR 10-1 B
11.509(29/64)
11.509(29/64)
3.4
3.4
3 650
3 650
3 670
3 670
CR 12   BR
CR 14   BR
CR 12   B
CR 14   B
13.494( 17/32)
15.081( 19/32)
10.8
10.8
4 420
4 790
5 110
5 810
CR 16   BR
CR 18   BR
CR 16   B
CR 18   B
17.859(45/64)
19.050(3/4)
17.4
17.4
8 810
9 180
10 800
11 600
CR 20   BR
CR 22   BR
CR 20   B
CR 22   B
21.828( 55/64)
21.828( 55/64)
27.7
27.7
14 200
14 200
16 000
16 000
CR 24   BR
CR 26   BR
CR 24   B
CR 26   B
26.196(1 3/64)
26.196(1 3/64)
55.7
55.7
18 600
18 600
24 300
24 300
CR 28   BR
CR 30   BR
CR 28   B
CR 30   B
32.543(1 9/32)
32.543(1 9/32)
100
100
25 100
25 100
38 200
38 200
CR 32   BR
CR 36   BR
CR 32   B
CR 36   B
37.306(1 15/32)
37.306(1 15/32)
162
162
32 500
32 500
63 900
63 900
      
      
      
      
Número de Parte
CR10-1B
CR14B
CR18B
CR26B
CR28B
CR32B
CR36B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

1015.87511.1126.3503.653.67
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

1022.22512.79.5254.795.81
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-28.57515.87511.1129.1811.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1041.27522.22515.87518.924.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-44.45025.419.05025.138.2
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

1050.831.7522.22532.563.9
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-57.1531.7522.22532.563.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Estándar
Eje Presencia Unidad Base en pulgadas Método de guía de rodillos Titular montado
A Forma de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico