(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Con jaula y con ranura plana para destornillador, con escudos, serie CR.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Con jaula y con ranura plana para destornillador, con escudos, serie CR.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con jaula
· Tipo de escudo
· Con ranura para destornillador
· Serie CR

          
 
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo de escudoDCd1G
UNF
G1B
máx.
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   R
CR  8-1 R
CR  8
CR  8-1
9
10
12.700( 1/2)
12.700( 1/2) 
8.731( 11/32)
9.525( 3/8)
4.826
4.826
Número 10-32 Número 10-326.350( 1/4)
6.350( 1/4)
10.2(0.40)
10.9(0.43)
6.350
(1/4)
CR 10   R
CR 10-1 R
CR 10
CR 10-1
19
21
15.875( 5/8)
15.875( 5/8)
10.319( 13/32)
11.112( 7/16)
6.350( 1/4)
6.350( 1/4)
1/4 - 28
1/4 - 28
7.938( 5/16)
7.938( 5/16)
11.8(0.46)
12.5(0.49)
9.525
(3/8)
CR 12   R
CR 14   R
CR 12
CR 14
35
46
19.050( 3/4)
22.225( 7/8)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
9.525(3/8)
9.525(3/8)
3/8 - 24
3/8 - 24
9.525(3/8)
9.525(3/8)
14.2(0.56)
14.2(0.56)
11.112
(7/16)
CR 16   R
CR 18   R
CR 16
CR 18
73
99
25.400(1 )
28.575(1 1/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8) 
11.112(7/16)
11.112(7/16)
7*16 - 20
7/16 - 20
12.700(1/2)
12.700(1/2)
17.3(0.68)
17.3(0.68)
 12.700
(1/2)
CR 20   R
CR 22   R
CR 20
CR 22
132
157
31.750(1 1/4)
34.925(1 3/8)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
1/2 - 20
1/2 - 20
15.875(5/8)
15.875(5/8)
20.4(0.80)
20.4(0.80) 
15.875
(5/8)
CR 24   R
CR 26   R
CR 24
CR 26
225
260
38.100(1 1/2)
41.275(1 5/8) 
22.225(7/8)
22.225(7/8)
15.875(5/8)
15.875(5/8) 
5/8 - 18
5/8 - 18
19.050(3/4)
19.050(3/4)
23.6(0.93)
23.6(0.93)
19.05
(3/4)
CR 28 R
CR 30 R
CR 28
CR 30
365
410
44.450(1 3/4)
47.625(1 7/8)
25.400(1)
25.400(1)
19.050(3/4)
19.050(3/4)
3/4 - 16
3/4 - 16
22.225(7/8)
22.225(7/8)
26.8(1.06)
26.8(1.06)
22.225
(7/8)
CR 32   R
CR 36   R
CR 32
CR 36
615
750
50.800(2 )
57.150(2 1/4)
31.750(1 1/4)
31.750(1 1/4)
22.225(7/8)
22.225(7/8)
7/8 - 14
7/8 - 14
25.400(1)
25.400(1)
33.5(1.32)
33.5(1.32) 
 
    
    
       
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          
         
         
         
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónDimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo de escudoB2B3C1g1g2r
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   R
CR  8-1 R
CR  8
CR  8-1
12.700( 1/2)
15.875( 5/8)
- ( -  )
- ( -  )
0.794(1/32)
0.794(1/32)
*3.175( 1/8)
*3.175( 1/8)
 - ( -  )
 - ( -  )
0.397(1/64)
0.397(1/64)
6.350
(1/4)
CR 10   R
CR 10-1 R
CR 10
CR 10-1
15.875(5/8)
19.050(3/4)
- ( -  )
- ( -  )
0.794(1/32)
0.794(1/32)
*3.175(1/8)
*3.175(1/8)
- ( -  )
- ( -  )
0.397(1/64)
0.397(1/64)
9.525
(3/8)
CR 12   R
CR 14   R
CR 12
CR 14
22.225(7/8)
22.225(7/8)
6.350(1/4)
6.350(1/4)
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16)
2.381(3/32)
2.381(3/32)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
11.112
(7/16)
CR 16   R
CR 18   R
CR 16
CR 18
25.400(1)
25.400(1)
6.350(1/4)
6.350(1/4)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
 4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.175( 1/8)
3.175( 1/8)
1.191(3/64)
1.588(1/16)
 12.700
(1/2)
CR 20   R
CR 22   R
CR 20
CR 22
31.750(1 1/4)
31.750(1 1/4)
7.938(5/16)
7.938(5/16)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.175( 1/8)
3.175( 1/8)
1.588(1/16)
1.588(1/16)
15.875
(5/8)
CR 24   R
CR 26   R
CR 24
CR 26
38.100(1 1/2)
38.100(1 1/2)
9.525(3/8)
9.525(3/8)
0.794(1/32)
0.794(1/32)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
3.969(5/32)
3.969(5/32)
1.588(1/16)
1.588(1/16)
19.05
(3/4)
CR 28 R
CR 30 R
CR 28
CR 30
44.450(1 3?4)
44.450(1 3?4)
11.112(7?16)
11.112(7?16)
0.794(1?32)
0.794(1?32)
4.762(3?16)
4.762(3?16)
3.969(5?32)
3.969(5?32)
1.588(1?16)
1.588(1?16)
22.225
(7/8)
CR 32   R
CR 36   R
CR 32
CR 36
50.800(2)
50.800(2)
12.700(1/2)
12.700(1/2)
0.794(1/32)
0.794(1/32) 
4.762(3/16)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
4.762(3/16)
1.588(1/16)
1.588(1/16)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
mm (pulgadas)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Tipo de escudo
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   R
CR  8-1 R
CR  8
CR  8-1
8.334( 21/64)
8.334( 21/64)
1.4
1.4
2 520
2 520
2 140
2 140
6.350
(1/4)
CR 10   R
CR 10-1 R
CR 10
CR 10-1
11.509(29/64)
11.509(29/64)
3.4
3.4
3 650
3 650
3 670
3 670
9.525
(3/8)
CR 12   R
CR 14   R
CR 12
CR 14
13.494(1 7/32)
15.081(1 9/32)
10.8
10.8
4 420
4 790
5 110
5 810
11.112
(7/16)
CR 16   R
CR 18   R
CR 16
CR 18
17.859( 45/64)
19.050(  3/4)
17.4
17.4
8 810
9 180
10 800
11 600
 12.700
(1/2)
CR 20   R
CR 22   R
CR 20
CR 22
21.828( 55/64)
21.828( 55/64)
27.7
27.7
14 200
14 200
16 000
16 000
15.875
(5/8)
CR 24   R
CR 26   R
CR 24
CR 26
26.196(1 3/64)
26.196(1 3/64)
55.7
55.7
18 600
18 600
24 300
24 300
19.05
(3/4)
CR 28 R
CR 30 R
CR 28
CR 30
32.543(1 9?32)
32.543(1 9?32)
100
100
25 100
25 100
38 200
38 200
22.225
(7/8)
CR 32   R
CR 36   R
CR 32
CR 36
37.306(1 15/32)
37.306(1 15/32)
162
162
32 500
32 500
63 900
63 900
       
       
       
       
       
       
       
       
Número de Parte
CR8
CR8-1
CR8-1R
CR8R
CR10-1
CR10-1R
CR12
CR12R
CR14R
CR16R
CR18R
CR20R
CR24R
CR26R
CR28R
CR30R
CR36R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior cilíndrico12.78.7314.826Estándar2.522.14
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anillo exterior cilíndrico12.79.525--2.522.14
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior esférico12.79.525--2.522.14
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico12.78.7314.826Estándar2.522.14
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior cilíndrico15.87511.112--3.653.67
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico15.87511.1126.350Estándar3.653.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Anillo exterior cilíndrico19.05012.7--4.425.11
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico19.05012.79.525Estándar4.425.11
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico22.22512.79.525Estándar4.795.81
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico25.415.87511.112Estándar8.8110.8
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico28.57515.87511.112Estándar9.1811.6
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico31.7519.0512.700Estándar14.216
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico38.122.22515.875Estándar18.624.3
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico41.27522.22515.875Estándar18.924.3
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico44.45025.419.050Estándar25.138.2
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico47.62525.419.050Estándar25.138.2
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico57.1531.7522.225Estándar32.563.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con Driver Groove Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Base en pulgadas
Método de guía de rodillos Titular montado A Tipo de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico