(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Miniatura - Acero inoxidable, serie CFSFV.

Seguidores de Leva Miniatura - Acero inoxidable, serie CFSFV.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una larga vida útil y estable.
· Tipo miniatura.
· Acero inoxidable
· Serie CFSFV

                      
 
Diámetro del perno prisionero mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite     mmDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
N-cm
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Con jaulaComplemento completoDCd1GG1BB1B2C1H
2CFS 2    F
-
-
CFS 2 FV
0.6
0.6
4.5
4.5
2.5
2.5
2
2
M2 × 0.4
M2 × 0.4
2
2
4
4
8.004.000.700.904.309.10230.00161.00161.00
8.004.000.700.904.309.10614.00587.00229.00
2.5CFS 2.5 F
-
-
CFS 2.5 FV
1
1
5
5
3
3
2.5
2.5
M2.5×0.45
M2.5×0.45
2.5
2.5
4.5
4.5
9.505.000.700.904.8018.70342.00281.00281.00
9.505.000.700.904.8018.70800.00862.00360.00
3CFS 3    F
-
-
CFS 3 FV
2
2
6
6
4
4
3
3
M3 × 0.5
M3 × 0.5
3
3
5.5
5.5
11.506.000.701.305.8033.50504.00488.00484.00
11.506.000.701.305.8033.501 1401 430484.00
4CFS 4    F
-
-
CFS 4    FV
4
4
8
8
5
5
4
4
M4 × 0.7
M4 × 0.7
4
4
7
7
15.008.001.001.507.7077.70897.00894.00894.00
15.008.001.001.507.7077.701 9002 400919.00
5CFS 5    F
-
-
CFS 5    FV
7
7
10
10
6
6
5
5
M5 × 0.8
M5 × 0.8
5
5
8
8
18.0010.001.002.009.60158.001 2501 4801 480
18.0010.001.002.009.60158.002 5403 7601 570
6CFS 6    F
-
-
CFS 6    FV
13
13
12
12
7
7
6
6
M6 × 1
M6 × 1
6
6
9.5
9.5
21.5012.001.202.5011.60268.001 6701 7601 760
21.5012.001.202.5011.60268.003 6905 0002 150
                      
Número de Parte
CFS2FV
CFS2.5FV
CFS3FV
CFS4F
CFS4FV
CFS5FV
CFS6FV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Método de guía de rodillos Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4.52.5M2x0.4Forma de rodillos completos0.6140.587420009.18
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

53M2.5x0.45Forma de rodillos completos0.80.8623360018.79.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

64M3x0.5Forma de rodillos completos1.141.432800033.511.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

85M4 x0.7Titular montado0.8970.8942100077.715
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

85M4x0.7Forma de rodillos completos1.92.42100077.715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5x0.8Forma de rodillos completos2.543.761680015818
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

127M6x1Forma de rodillos completos3.6951400026821.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero inoxidable Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Miniatura
Eje Presencia Unidad Sistema métrico A Forma de escudo
Ubicación del orificio de lubricación Sin agujero de aceite Temperatura de operación(F) -4F / 248F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico