(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo No Separables - Con jaula, con anillo interior y sellos, serie NARTUUR.

Seguidores de Rodillo No Separables - Con jaula, con anillo interior y sellos, serie NARTUUR.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· No separable
· con anillo interior
· Tipo sellado
· Serie NARTUR

            
            
Diámetro del eje
(mm)
 Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo sellado
Anillo exterior coronado
dDBCa
Con jaulaComplemento completo
45NART 45 UUR
-
-
NART 45 VUUR
915
935
45.0085.0032.0030.0066.5046 80088 60088 600
45.0085.0032.0030.0066.5080 300181 000181 000
50NART 50 UUR
-
-
NART 50 VUUR
980
1 010
50.0090.0032.0030.0076.0048 60095 60095 600
50.0090.0032.0030.0076.0084 300198 000198 000
            
Número de Parte
NART5UUR
NART6UUR
NART6VUUR
NART8UUR
NART8VUUR
NART10UUR
NART10VUUR
NART12UUR
NART12VUUR
NART15UUR
NART15VUUR
NART17UUR
NART17VUUR
NART20UUR
NART20VUUR
NART25UUR
NART25VUUR
NART30UUR
NART30VUUR
NART35UUR
NART35VUUR
NART40UUR
NART45UUR
NART50UUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Método de guía de rodillos Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ancho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115Titular montado3.653.681680012El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-19116Titular montado4.254.741400012El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116Forma de rodillos completos7.6910.3700012El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1024148Titular montado5.645.91050015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-24148Forma de rodillos completos11.815.6525015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-301410Titular montado8.037.54840015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301410Forma de rodillos completos15.618.1420015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-321412Titular montado8.588.47700015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-321412Forma de rodillos completos16.820.5350015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351815Titular montado13.716.4560019El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-351815Forma de rodillos completos25.236.4280019El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402017Titular montado17.621494121El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402017Forma de rodillos completos3246.3247021El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-472420Titular montado2330.7420025El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10472420Forma de rodillos completos41.667.3210025El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-522425Titular montado24.735.4336025El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10522425Forma de rodillos completos45.579.1168025El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-622830Titular montado33.651.4280029El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-622830Forma de rodillos completos59.9110140029El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-722835Titular montado35.757.4240029El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10722835Forma de rodillos completos63.1121120029El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-803040Titular montado44.981.5210032El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-853045Titular montado46.888.6186632El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10903050Titular montado48.695.6168032----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno
Unidad Sistema métrico Anillo interior Presencia A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico