(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Seguidores de Rodillo No Separables - Con jaula, con anillo interior y escudos, serie NARTR.

Seguidores de Rodillo No Separables - Con jaula, con anillo interior y escudos, serie NARTR.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· No separable
· con anillo interior
· Tipo de escudo
· Serie NARTUR

            
 
Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo de escudo
Anillo exterior coronado
dDBCa
Con jaulaComplemento completo
45NART 45 R
-
-
NART 45 VR
915
935
45.0085.0032.0030.0066.5046 80088 60088 600
45.0085.0032.0030.0066.5080 300181 000181 000
50NART 50 R
-
-
NART 50 VR
980
1 010
50.0090.0032.0030.0076.0048 60095 60095 600
50.0090.0032.0030.0076.0084 300198 000198 000
            
Número de Parte
NART5R
NART5VR
NART6R
NART6VR
NART8R
NART8VR
NART10R
NART12R
NART12VR
NART15R
NART15VR
NART17R
NART17VR
NART20R
NART20VR
NART25R
NART25VR
NART30R
NART30VR
NART40R
NART45R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Método de guía de rodillos Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ancho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-16115Titular montado3.653.681680012El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016115Forma de rodillos completos6.818.37840012El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-19116Titular montado4.254.741400012El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-19116Forma de rodillos completos7.6910.3700012El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-24148Titular montado5.645.91050015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024148Forma de rodillos completos11.815.6525015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301410Titular montado8.037.54840015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321412Titular montado8.588.47700015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-321412Forma de rodillos completos16.820.5350015El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-351815Titular montado13.716.4560019El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-351815Forma de rodillos completos25.236.4280019El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-402017Titular montado17.621494121El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10402017Forma de rodillos completos3246.3247021El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10472420Titular montado2330.7420025El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-472420Forma de rodillos completos41.667.3210025El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-522425Titular montado24.735.4336025----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-522425Forma de rodillos completos45.579.1168025El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10622830Titular montado33.651.4280029El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-622830Forma de rodillos completos59.9110140029El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-803040Titular montado44.981.5210032----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-853045Titular montado46.888.6186632El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno
Unidad Sistema métrico Anillo interior Presencia A Tipo de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico