(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Leva de Tipo Estándar - Tipo de complemento completo, tipo sellado, serie CFVBUUR.

Seguidores de Leva de Tipo Estándar - Tipo de complemento completo, tipo sellado, serie CFVBUUR.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Complemento completo
· Tipo sellado
· Con agujero hexagonal
· Serie CFVBUUR

                  
                  
                  
                  
                  
Diámetro del perno prisionero
(mm)
 Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm
Tipo selladoDCd1GG1B
máx.
B1
máx.
B2B3C1g1g2H(1)
rsmin
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
6CF   6    VBUURCF   6    VBUU19.0016.0011.006.00M  6×18.0012.2028.2016.00-0.60--3.000.30
8CF   8    VBUUR
CF   8    VBUURM
CF   8    VBUU
CF   8    VBUUM
29
29
19
19
11
11
8
8
M  8×1.25
M  8×1
10
10
12.2
12.2
32.2
32.2
20
20
-
-
0.6
0.6
-
-
-
-
4
4
0.3
0.3
10CF 10    VBUUR
CF 10    VBUURM
CF 10-1 VBUUR
CF 10-1 VBUURM
CF 10    VBUU
CF 10    VBUUM
CF 10-1 VBUU
CF 10-1 VBUUM
46
46
61
61
22
22
26
26
12
12
12
12
10
10
10
10
M10×1.25 M10×1 M10×1.25 M10×112
12
12
12
13.2
13.2
13.2
13.2
36.2
36.2
36.2
36.2
23
23
23
23
-
-
-
-
0.6
0.6
0.6
0.6
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
0.3
0.3
0.3
0.3
12CF 12    VBUUR
CF 12-1 VBUUR
CF 12    VBUU
CF 12-1 VBUU
97
107
30
32
14
14
12
12
M12×1.5 M12×1.513
13
15.2
15.2
40.2
40.2
25
25
6
6
0.6
0.6
4
4
3
3
6
6
0.6
0.6
16CF 16    VBUURCF 16    VBUU173.0035.0018.0016.00M16×1.517.0019.6052.1032.508.000.804.003.006.000.60
18CF 18    VBUURCF 18    VBUU255.0040.0020.0018.00M18×1.519.0021.6058.1036.508.000.806.003.008.001.00
20CF 20    VBUUR
CF 20-1 VBUUR
CF 20    VBUU
CF 20-1 VBUU
465
390
52
47
24
24
20
20
M20×1.5 M20×1.521
21
25.6
25.6
66.1
66.1
40.5
40.5
9
9
0.8
0.8
6
6
4
4
8
8
1
1
24CF 24    VBUUR
CF 24-1 VBUUR
CF 24    VBUU
CF 24-1 VBUU
820
1 140
62
72
29
29
24
24
M24×1.5 M24×1.525
25
30.6
30.6
80.1
80.1
49.5
49.5
11
11
0.8
0.8
6
6
4
4
12
12
1
1
30CF 30    VBUUR
CF 30-1 VBUUR
CF 30-2 VBUUR
CF 30    VBUU
CF 30-1 VBUU
CF 30-2 VBUU
1 870
2 030
2 220
80
85
90
35
35
35
30
30
30
M30×1.5 M30×1.5 M30×1.532
32
32
37
37
37
100
100
100
63
63
63
15
15
15
1
1
1
6
6
6
4
4
4
17
17
17
1
1
1
                  
        
Diámetro del perno prisionero
(mm)
 Dimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo sellado
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
6CF   6    VBUURCF   6    VBUU11.002.706 9808 5001 950
8CF   8    VBUUR
CF   8    VBUURM
CF   8    VBUU
CF   8    VBUUM
13
13
6.5
7.1
8 170
8 170
11 200
11 200
4 620
4 620
10CF 10    VBUUR
CF 10    VBUURM
CF 10-1 VBUUR
CF 10-1 VBUURM
CF 10    VBUU
CF 10    VBUUM
CF 10-1 VBUU
CF 10-1 VBUUM
16
16
16
16
13.8
14.7
13.8
14.7
9 570
9 570
9 570
9 570
14 500
14 500
14 500
14 500
8 650
8 650
8 650
8 650
12CF 12    VBUUR
CF 12-1 VBUUR
CF 12    VBUU
CF 12-1 VBUU
21
21
21.9
21.9
13 500
13 500
19 700
19 700
13 200
13 200
16CF 16    VBUURCF 16    VBUU26.0058.5020 70037 60023 200
18CF 18    VBUURCF 18    VBUU29.0086.2025 30051 30031 100
20CF 20    VBUUR
CF 20-1 VBUUR
CF 20    VBUU
CF 20-1 VBUU
34
34
119
119
33 200
33 200
64 500
64 500
37 500
37 500
24CF 24    VBUUR
CF 24-1 VBUUR
CF 24    VBUU
CF 24-1 VBUU
40
40
215
215
46 600
46 600
92 000
92 000
52 000
52 000
30CF 30    VBUUR
CF 30-1 VBUUR
CF 30-2 VBUUR
CF 30    VBUU
CF 30-1 VBUU
CF 30-2 VBUU
49
49
49
438
438
438
67 700
67 700
67 700
144 000
144 000
144 000
85 900
85 900
85 900
        
Número de Parte
CF6VBUU
CF6VBUUR
CF8VBUU
CF8VBUUR
CF10-1VBUU
CF10-1VBUUR
CF10VBUUR
CF12-1VBUU
CF12VBUU
CF12VBUUR
CF16VBUU
CF16VBUUR
CF18VBUU
CF18VBUUR
CF20-1VBUU
CF20-1VBUUR
CF20VBUU
CF20VBUUR
CF24-1VBUUR
CF24VBUU
CF24VBUUR
CF30-2VBUUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico1611M 6x1Estándar6.988.57000Cabeza-4F / 248F2,7 Nm28,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior esférico1611M 6x1Estándar6.988.57000Cabeza-4F / 248F2,7 Nm28,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico1911M 8x1.25Estándar8.1711.25250Cabeza-4F / 248F6.5 Nm32,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior esférico1911M 8x1.25Estándar8.1711.25250Cabeza-4F / 248F6.5 Nm32,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico2612M 10x1.25Estándar9.5714.54200Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior esférico2612M 10x1.25Estándar9.5714.54200Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico2212M 10x1.25Estándar9.5714.54200Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior cilíndrico3214-Estándar13.519.7-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3014--13.519.7-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico3014--13.519.7-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3518--20.737.6-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior esférico3518-Estándar20.737.6-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico4020--25.351.3-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior esférico4020--25.351.3-----
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior cilíndrico4724--33.264.5-----
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior esférico4724--33.264.5-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico5224--33.264.5-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Anillo exterior esférico5224--33.264.5-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior esférico7229--46.692-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Anillo exterior cilíndrico6229--46.692-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Anillo exterior esférico6229--46.692-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior esférico9035--67.7144-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico