(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Seguidores de Leva de Tipo Estándar - Con jaula, tipo blindado, serie CFB.

Seguidores de Leva de Tipo Estándar - Con jaula, tipo blindado, serie CFB.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con jaula
· Tipo de escudo
· Con agujero hexagonal
· Serie CFB

                        
                        
                        
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm
Tipo de escudoDCd1GG1BB1B2B3C1g1g2H(1)
rs min
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
3CF 3 BRCF 3 B4.3010.007.003.00M  3×0.55.008.0017.009.00-0.50--2.000.20
4CF 4 BRCF 4 B7.4012.008.004.00M  4×0.76.009.0020.0011.00-0.50--2.500.30
5CF 5 BRCF 5 B10.3013.009.005.00M  5×0.87.5010.0023.0013.00-0.50--3.000.30
6CF 6 BRCF 6 B18.5016.0011.006.00M  6×18.0012,2 máx.28,2 máx.16.00-0.60--3.000.30
8CF 8 BR
CF 8 BRM
CF 8 B
CF 8 BM
28.5
28.5
19
19
11
11
8
8
M  8×1.25
M  8×1
10.0012,2 máx.32,2 máx.20.00-0.60--4.000.30
10.0012,2 máx.32,2 máx.20.00-0.60--4.000.30
10CF 10    BR
CF 10    BRM
CF 10-1 BR
CF 10-1 BRM
CF 10    B
CF 10    BM
CF 10-1 B
CF 10-1 BM
45
45
60
60
22
22
26
26
12
12
12
12
10
10
10
10
M10×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1
12.0013,2 máx.36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12.0013,2 máx.36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12.0013,2 máx.36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12.0013,2 máx.36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12CF 12    BR
CF 12-1 BR
CF 12    B
CF 12-1 B
95
105
30
32
14
14
12
12
M12×1.5 M12×1.513.0015,2 máx.40,2 máx.25.006.000.604.003.006.000.60
13.0015,2 máx.40,2 máx.25.006.000.604.003.006.000.60
16CF 16    BRCF 16    B170.0035.0018.0016.00M16×1.517.0019,6 máx.52,1 máx.32.508.000.804.003.006.000.60
18CF 18    BRCF 18    B250.0040.0020.0018.00M18×1.519.0021,6 máx.58,1 máx.36.508.000.806.003.008.001.00
20CF 20    BR
CF 20-1 BR
CF 20    B
CF 20-1 B
460
385
52
47
24
24
20
20
M20×1.5 M20×1.521.0025,6 máx.66,1 máx.40.509.000.806.004.008.001.00
21.0025,6 máx.66,1 máx.40.509.000.806.004.008.001.00
24CF 24    BR
CF 24-1 BR
CF 24    B
CF 24-1 B
815
1 140
62
72
29
29
24
24
M24×1.5 M24×1.525.0030,6 máx.80.1 máximo49.5011.000.806.004.0012.001.00
25.0030,6 máx.80.1 máximo49.5011.000.806.004.0012.001.00
30CF 30    BR
CF 30-1 BR
CF 30-2 BR
CF 30    B
CF 30-1 B
CF 30-2 B
1 870
2 030
2 220
80
85
90
35
35
35
30
30
30
M30×1.5 M30×1.5 M30×1.532.0037 máx.100 máx.63.0015.001.006.004.0017.001.00
32.0037 máx.100 máx.63.0015.001.006.004.0017.001.00
32.0037 máx.100 máx.63.0015.001.006.004.0017.001.00
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
             
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo de escudo
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
3CF 3 BRCF 3 B6.800.341 5001 020384.00
4CF 4 BRCF 4 B8.300.782 0701 590834.00
5CF 5 BRCF 5 B9.301.602 5202 1401.00260.00
6CF 6 BRCF 6 B11.002.703 6603 6501 950
8CF 8 BR
CF 8 BRM
CF 8 B
CF 8 BM
13.006.504 2504 7404 620
13.007.104 2504 7404 620
10CF 10    BR
CF 10    BRM
CF 10-1 BR
CF 10-1 BRM
CF 10    B
CF 10    BM
CF 10-1 B
CF 10-1 BM
16.0013.805 4306 8906 890
16.0014.705 4306 8906 890
16.0013.805 4306 8906 890
16.0014.705 4306 8906 890
12CF 12    BR
CF 12-1 BR
CF 12    B
CF 12-1 B
21.0021.907 9109 7909 790
21.0021.907 9109 7909 790
16CF 16    BRCF 16    B26.0058.5012 00018 30018 300
18CF 18    BRCF 18    B29.0086.2014 80025 20025 200
20CF 20    BR
CF 20-1 BR
CF 20    B
CF 20-1 B
34.00119.0020 70034 60034 600
34.00119.0020 70034 60034 600
24CF 24    BR
CF 24-1 BR
CF 24    B
CF 24-1 B
40.00215.0030 50052 60052 000
40.00215.0030 50052 60052 000
30CF 30    BR
CF 30-1 BR
CF 30-2 BR
CF 30    B
CF 30-1 B
CF 30-2 B
49.00438.0045 40085 10085 100
49.00438.0045 40085 10085 100
49.00438.0045 40085 10085 100
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Número de Parte
CF3B
CF4B
CF4BR
CF5B
CF5BR
CF6BR
CF10-1B
CF10B
CF10BR
CF12-1BR
CF12B
CF16B
CF16BR
CF18B
CF18BR
CF20-1B
CF20B
CF24B
CF30-2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico107M 3x0.5Estándar1.51.0228000Sin agujero de aceite-4F / 230F0,34 Nm17 mm
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico128M 4x0.7Estándar2.071.5921000Sin agujero de aceite-4F / 230F0,78 Nm20 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico128M 4x0.7Estándar2.071.5921000Sin agujero de aceite-4F / 230F0,78 Nm20 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico139M 5x0.8Estándar2.522.1416800Cabeza-4F / 248F1,6 Nm23 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico139M 5x0.8Estándar2.522.1416800Cabeza-4F / 248F1,6 Nm23 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico1611M 6x1Estándar3.663.6514000Cabeza-4F / 248F2,7 Nm28,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior cilíndrico2612M10x1.25Estándar5.436.898400Cabeza-4F / 248F14,7 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico2212M10x1.25Estándar5.436.898400Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Anillo exterior esférico2212M10x1.25Estándar5.436.898400Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anillo exterior esférico3214--7.919.79-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3014--7.919.79-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3518--1218.3-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3518--1218.3-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico4020--14.825.2-----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico4020-Estándar14.825.2-----
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anillo exterior cilíndrico4724--20.734.6-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico5224--20.734.6-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico6229--30.552.6-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico9035--45.485.1-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Titular montado A Forma de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico