(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Seguidores de Leva - Disco de empuje, con jaula y sellado.

Seguidores de Leva - Disco de empuje, con jaula y sellado.
  • Descuento por volumen

Este producto IKO está provisto de un disco de empuje hecho de resina sintética especial excelente en resistencia a la abrasión y al calor, por lo que este disco de empuje recibe una carga axial del anillo exterior causada por un error de montaje para evitar la superficie de deslizamiento contra la fricción y la abrasión.

· Estos rodamientos tienen arandelas de disco de empuje de resina especiales con una resistencia superior al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del aro exterior, la cabeza del perno y la placa lateral.

· Estas arandelas de disco reducen la fricción y el desgaste debido a cargas axiales causadas por la desalineación.

· Con jaula

· Orificio hexagonal

· Tipo sellado

                      
 
Diámetro del perno prisionero mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm 
Tipo de escudoTipo selladoDCd1GG1BB1B2B3C1g1g2H
3CF 3 WBRCF 3 WBUUR4.3010.007.003.00M  3 × 0.55.008.0017.009.00-0.50--2.00
4CF 4 WBRCF 4 WBUUR7.4012.008.004.00M  4 × 0.76.009.0020.0011.00-0.50--2.50
5CF 5 WBRCF 5 WBUUR10.3013.009.005.00M  5 × 0.87.5010.0023.0013.00-0.50--3.00
6CF 6 WBRCF 6  WBUUR18.5016.0011.006.00M  6 × 18.0012.2
máx.
28.2
máx.
16.00-0.60--3.00
8CF 8 WBRCF  8  WBUUR28.5019.0011.008.00M  8 × 1.2510.0012.2
máx.
32.2
máx.
20.00-0.60--4.00
10CF 10  WBR
CF 10-1  WBR
CF 10    WBUUR
CF 10-1 WBUUR
45
60
22
26
12
12
10
10
M10 × 1.25
M10 × 1.25
12
12
13.2
máx.
13.2
máx.
36.2
máx.
36.2
máx.
23
23
-
-
0.6
0.6
-
-
-
-
4
4
12CF 12  WBR
CF 12-1  WBR
CF 12    WBUUR
CF 12-1 WBUUR
95
105
30
32
14
14
12
12
M12 × 1.5
M12 × 1.5
13
13
15,2 máx.40,2 máx.25
25
6
6
0.6
0.6
4
4
3
3
6
6
15,2 máx.40,2 máx.
16CF 16  WBRCF 16  WBUUR170.0035.0018.0016.00M16 × 1.517.0019.6
máx.
52.1
máx.
32.508.000.804.003.006.00
18CF 18  WBRCF 18 WBUUR250.0040.0020.0018.00M18 × 1.519.0021.6
máx.
58.1
máx.
36.508.000.806.003.008.00
20CF 20  WBR
CF 20-1  WBR
CF 20    WBUUR
CF 20-1 WBUUR
460
385
52
47
24
24
20
20
M20 × 1.5
M20 × 1.5
21
21
25.6
máx.
66.1
máx.
40.509.000.806.004.008.00
25.6
máx.
66.1
máx.
40.509.000.806.004.008.00
                      
             
Diámetro del perno prisionero mmNúmero de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo de escudoTipo sellado
3CF 3 WBRCF 3 WBUUR6.800.341 5001 020384.00
4CF 4 WBRCF 4 WBUUR8.300.782 0701 590834.00
5CF 5 WBRCF 5 WBUUR9.301.602 5202 1401 260
6CF 6 WBRCF 6  WBUUR11.002.703 6603 6501 950
8CF 8 WBRCF  8  WBUUR13.006.504 2504 7404 620
10CF 10  WBR
CF 10-1  WBR
CF 10    WBUUR
CF 10-1 WBUUR
16
16
13.8
13.8
5 430
5 430
6 890
6 890
6 890
6 890
12CF 12  WBR
CF 12-1  WBR
CF 12    WBUUR
CF 12-1 WBUUR
21
21
21.9
21.9
7 910
7 910
9 790
9 790
9 790
9 790
16CF 16  WBRCF 16  WBUUR26.0058.5012 00018 30018 300
18CF 18  WBRCF 18 WBUUR29.0086.2014 80025 20025 200
20CF 20  WBR
CF 20-1  WBR
CF 20    WBUUR
CF 20-1 WBUUR
34.00119.0020 70034 60034 600
34.00119.0020 70034 60034 600
             
Número de Parte
CF8WBUUR
CF10-1WBUUR
CF10WBUUR
CF12-1WBUUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1911M 8x1.25Estándar4.254.7410500Cabeza-4F / 248F6.5 Nm32,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

2612M10x1.25Estándar5.436.898400Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2212M10x1.25Estándar5.436.898400Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

3214--7.919.79-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia
Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Titular montado A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico