(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Miniatura - Disco de empuje, con jaula. (Números de pieza)

Seguidores de Leva Miniatura - Disco de empuje, con jaula.
  • Descuento por volumen

Seguidor de levas miniatura que está provisto de un disco de empuje hecho de resina sintética especial excelente en resistencia a la abrasión y al calor. Este producto recibe una carga axial del anillo exterior causada por un error de montaje para reducir la fricción y la abrasión de la superficie de deslizamiento. Estos rodamientos tienen arandelas de disco de empuje de resina especiales con una resistencia superior al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del anillo exterior, la cabeza del espárrago y la placa lateral. Estas arandelas de disco reducen la fricción y el desgaste debido a las cargas axiales causadas por la desalineación, etc.

                     
 
Diámetro del perno prisionero mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite     mmDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
N-cm
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Con jaulaComplemento completoDCd1GG1BB1B2C1H
1.4-CFS 1.4 WV0.354.001.701.40M1.4×0.31.403.707.003.300.700.903.803.00481.00385.00105.00
2CFS2W-0.604.502.502.00M2× 0.42.004.508.504.000.700.904.309.10288.00202.00194.00
2.5CFS2.5W-1.005.003.002.50M2.5×0.452.505.0010.005.000.700.904.8018.70428.00351.00313.00
3CFS3W-2.006.004.003.00M3× 0.53.006.5012.506.000.701.305.8033.50629.00611.00399.00
4CFS4W-4.008.005.004.00M4× 0.74.008.0016.008.001.001.507.7077.701120.001120.00785.00
5CFS5W-7.0010.006.005.00M5× 0.85.009.0019.0010.001.002.009.60158.001570.001850.001370.00
6CFS6W-13.0012.007.006.00M6× 16.0010.5022.5012.001.202.5011.60268.002090.002200.001920.00
                     
Número de Parte
CFS1.4WV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Método de guía de rodillos Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

41.7M1.4x0.3MiniaturaForma de rodillos completos0.4810.38560000Sin agujero de aceite-4F / 248F3 N-cm7 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia
Unidad Sistema métrico A Forma de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico