(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Combinación de rodamientos de agujas/rodamiento axial de bolas - con aro interior, serie NBXI

Combinación de rodamientos de agujas/rodamiento axial de bolas - con aro interior, serie NBXI
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas de tipo combinado de IKO son combinaciones de un rodamiento radial y un rodamiento de empuje. Los rodamientos de agujas enjaulados se utilizan como rodamientos radiales y los rodamientos axiales de bolas o los rodamientos axiales de rodillos se utilizan como rodamientos axiales. Son compactos y muy económicos, y pueden estar sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Son ampliamente utilizados para máquinas herramienta, maquinaria textil y maquinaria industrial.

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificación Dimensiones límite mmDimensiones de montaje estándar mmCapacidad de carga dinámica básica
C
Capacidad de carga estática básica
C0
Velocidad de rotación permitida
rpm
Anillo interior montado
Sin cubierta antipolvoMasa
(Árbitro.)
g
Con guardapolvoMasa
(Árbitro.)
g
dDD1D2LBHl 1r s minr 1s minF wdiabogado de distrito
Min.
dbRadial
N
Axial
N
Radial
N
Axial
N
7----7.0019.0024.0025.0023.0016.009.006.500.300.2010.0010.0018.009.008 23010 0009 19011 1009 500LRT   71016
9----9.0021.0026.0027.0023.0016.009.006.500.300.3012.0012.0020.0011.009 2509 67011 20011 1009 000LRT   91216
12-
NBXI 1223
-
62
-
NBXI 1223Z
-
63
12
12
24
24
28
28
29
29
23
23
16.5
16.5
9
9
6.5
6.5
0.3
0.3
0.3
0.3
15
15
15
15
23
26
14
14
12 300
12 300
9 930
10 200
14 900
14 900
12 200
23 900
8 500
14 000
LRT 121516
LRT 121516
14-
NBXI 1425
-
70.5
-
NBXI 1425Z
-
72.5
14
14
26
26
30
30
31
31
25
25
17
17
9
9
8
8
0.3
0.3
0.3
0.3
17
17
17
17
25
28
16
16
12 900
12 900
10 800
11 400
16 300
16 300
14 500
28 600
8 500
13 000
LRT 141717
LRT 141717
17-
NBXI 1730
-
108
-
NBXI 1730Z
-
111
17
17
30
30
35
35
36
36
30
30
20.5
20.5
10
10
10.5
10.5
0.3
0.3
0.3
0.3
20
20
20
20
29
33
19
19
17 600
17 600
14 200
19 000
25 400
25 400
19 700
48 700
7 500
11 000
LRT 172020
LRT 172020
20-
NBXI 2030
-
171
-
NBXI 2030Z
-
175
20
20
37
37
42
42
43
43
30
30
20.5
20.5
11
11
9.5
9.5
0.6
0.6
0.3
0.3
25
25
25
25
35
40
24
24
20 000
20 000
19 600
22 700
32 100
32 100
29 700
60 700
7 000
9 000
LRT 202520
LRT 202520
25-
NBXI 2530
-
194
-
NBXI 2530Z
-
200
25
25
42
42
47
47
48
48
30
30
20.5
20.5
11
11
9.5
9.5
0.6
0.6
0.3
0.3
30
30
30
30
40
45
29
29
25 100
25 100
20 400
27 400
40 100
40 100
33 600
81 000
6 500
8 000
LRT 253020
LRT 253020
30-
NBXI 3030
-
225
-
NBXI 3030Z
-
232
30
30
47
47
52
52
53
53
30
30
20
20
12
12
9
9
0.6
0.6
0.3
0.3
35
35
35
35
45
50
34
34
26 900
26 900
21 200
29 100
46 200
46 200
37 600
91 100
6 000
7 000
LRT 303520
LRT 303520
35-
NBXI 3532
-
286
-
NBXI 3532Z
-
294
35
35
52
52
60
60
61
61
32
32
20
20
13
13
10
10
0.6
0.6
0.3
0.3
40
40
40
40
52
57
39
39
29 400
29 400
26 900
41 700
54 100
54 100
50 000
133 000
5 500
6 000
LRT 354020
LRT 354020
40-
NBXI 4032
-
344
-
NBXI 4032Z
-
353
40
40
58
58
65
65
66.5
66.5
32
32
20
20
14
14
9
9
0.6
0.6
0.3
0.3
45
45
45
45
57
62
44
44
31 000
31 000
27 900
40 800
60 200
60 200
55 100
133 000
5 000
5 500
LRT 404520
LRT 404520
45-
NBXI 4535
-
386
-
NBXI 4535Z
-
396
45
45
62
62
70
70
71.5
71.5
35
35
25
25
14
14
10
10
0.6
0.6
0.3
0.3
50
50
50
50
62
67
49
49
42 200
42 200
28 800
43 300
83 400
83 400
60 100
148 000
4 500
5 000
LRT 455025
LRT 455025
50-
NBXI 5040
-
666
-
NBXI 5040Z
-
703
50
50
72
72
85
85
86.5
86.5
40
40
25.5
25.5
17
17
12
12
1
1
1
1
60
60
60
60
75
82
59
59
47 500
47 500
41 400
64 600
103 000
103 000
89 700
224 000
4 000
4 000
LRT 506025
LRT 506025
60----60.0085.0095.0096.5040.0025.5018.0011.001.001.0070.0070.0085.0068.0055 50043 100120 000101 0003 500LRT 607025
                         
Número de Parte
NBXI1223
NBXI1223Z
NBXI1425
NBXI1425Z
NBXI1730Z
NBXI2030
NBXI2030Z
NBXI2530
NBXI2530Z
NBXI3030
NBXI3030Z
NBXI3532
NBXI3532Z
NBXI4032
NBXI4032Z
NBXI4535
NBXI4535Z
NBXI5040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Forma de escudo ID (el lado de diámetro más pequeño)
(mm)
Diámetro exterior (lado de diámetro pequeño)
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica C Radial
(N)
Capacidad de carga dinámica básica C Axial
(N)
Clasificación de carga estática básica Co Radial
(N)
Clasificación de carga estática básica coaxial
(N)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12282314000--Con rueda interior121212300102001490023900
1 Pieza(s)

13 Días o más

12292314000--Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior121212300102001490023900
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14302513000--Con rueda interior141412900114001630028600
1 Pieza(s)

13 Días o más

14312513000--Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior141412900114001630028600
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17363011000--Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior171717600190002540048700
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2042309000--Con rueda interior202020000227003210060700
1 Pieza(s)

13 Días o más

2043309000--Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior202020000227003210060700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

25473080002510040100Con rueda interior252525100274004010081000
1 Pieza(s)

8 Días

25483080002510040100Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior252525100274004010081000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

30523070002690046200Con rueda interior303026900291004620091100
1 Pieza(s)

8 Días

30533070002690046200Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior303026900291004620091100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

35603260002940054100Con rueda interior3535294004170054100133000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

35613260002940054100Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior3535294004170054100133000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40653255003100060200Con rueda interior4040310004080060200133000
1 Pieza(s)

8 Días

4066.53255003100060200Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior4040310004080060200133000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

45703550004220083400Con rueda interior4545422004330083400148000
1 Pieza(s)

8 Días

4571.53550004220083400Con cubierta a prueba de polvo con anillo interior4545422004330083400148000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

508540400047500103000Con rueda interior50504750064600103000224000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo compuesto Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular
Formato de rodamiento del eje Con rodamiento de rodillos de empuje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico