(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos cruzados - ancho 8 mm, alta rigidez, serie CRBH【1-3 piezas por paquete】

Rodamiento de rodillos cruzados - ancho 8 mm, alta rigidez, serie CRBH
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos cruzados de IKO son rodamientos compactos con sus rodillos cruzados alternativamente en ángulo recto entre sí entre los anillos interior y exterior. Los rodillos hacen contacto lineal con las superficies de las pistas de rodadura y, por lo tanto, la deformación elástica debida a las cargas de los rodamientos es muy pequeña. Pueden aceptar cargas desde cualquier dirección al mismo tiempo, como cargas radiales, de empuje y de momento. Es posible hacer que su diseño sea compacto en comparación con el uso de rodamientos de rodillos cónicos y una combinación de dos rodamientos de bolas. Estos rodamientos se utilizan ampliamente en las piezas giratorias de robots industriales, máquinas herramienta, equipos médicos, etc., que requieren compacidad, alta rigidez y alta precisión de rotación.

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
kg
Dimensiones límite mmDimensiones de montaje   mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
dDBr mind aD a
De tipo abiertoTipo de sello
20CRBH     208 ACRBH     208 A UU0.0203680.324.031.02 9102 430
25CRBH     258 ACRBH     258 A UU0.1254180.329.036.03 1202 810
30CRBHV   3010 ACRBHV   3010 A UU0.13055100.336.548.57 6008 370
35CRBHV   3510 ACRBHV   3510 A UU0.13560100.341.553.57 9009 130
40CRBHV   4010 ACRBHV   4010 A UU0.24065100.346.558.58 61010 600
45CRBHV   4510 ACRBHV   4510 A UU0.24570100.351.563.58 86011 300
50CRBHV   5013 ACRBHV   5013 A UU0.35080130.656.074.017 30020 900
60CRBHV   6013 ACRBHV   6013 A UU0.36090130.666.084.018 80024 300
70CRBHV   7013 ACRBHV   7013 A UU0.470100130.676.094.020 10027 700
80CRBHV   8016 ACRBHV   8016 A UU0.780120160.688.0112.032 10043 400
90CRBHV   9016 ACRBHV   9016 A UU0.890130160.698.0122.033 10046 800
100CRBHV 10020 ACRBHV 10020 A UU1.5100150200.6110.0140.050 90072 200
110CRBHV 11020 ACRBHV 11020 A UU1.6110160200.6120.0150.052 40077 400
120CRBHV 12025 ACRBHV 12025 A UU2.6120180251.0132.0168.073 400108 000
130CRBHV 13025 ACRBHV 13025 A UU2.8130190251.0142.0178.075 900115 000
140CRBHV 14025 ACRBHV 14025 A UU3.0140200251.0152.0188.081 900130 000
150CRBHV 15025 ACRBHV 15025 A UU3.2150210251.0162.0198.084 300138 000
200CRBHV 20025 ACRBHV 20025 A UU4.0200260251.0212.0248.092 300169 000
250CRBHV 25025 ACRBHV 25025 A UU5.0250310251.5262.0298.0102 000207 000
300CRBH   30025 ACRBH   30025    UU5.3300360251.5312.0348.0112 000245 000
            
Número de Parte
CRBH208AC1
CRBH208AUUC1
CRBH258AUUC1
CRBHV11020AUUC1
CRBHV12025AUUC1
CRBHV14025AUUC1
CRBHV15025AUUC1
CRBHV25025AC1
CRBHV3010AUUC1
CRBHV3510AC1
CRBHV3510AUUC1
CRBHV4010AUUC1
CRBHV4510AUUC1
CRBHV5013AC1
CRBHV5013AUUC1
CRBHV6013AC1
CRBHV6013AUUC1
CRBHV8016AC1
CRBHV8016AUUC1
CRBHV9016AUUC1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20365000029102430De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20364000029102430Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

25414000031202810Tipo cerrado

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------
1 Pieza(s)

8 Días

------
1 Pieza(s)

8 Días

------
1 Pieza(s)

8 Días

------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

------

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días

------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial Ancho B(mm) 8 Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones Estándar / Para alta velocidad
Tipo de retenedor Ninguno Formato de rodamiento del eje Con separador el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico