(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinete de agujas de empuje

Cojinete de agujas de empuje
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.

Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónDimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Empuje
rodamiento de agujas
Misa (Ref.)
g
Arandela de empujeMisa (Ref.)
g
Anillo interiorAnillo exteriorMisa (Ref.)
g
dDD wsBr s minC iC e
10NTB 10243.3AS 10242.9WS 1024GS 10248.01024212.750.314227 82023 90015 000
12NTB 12263.8AS   12263.2WS 1226GS 12268.91226212.750.316248 34026 90013 000
15NTB 15284.1AS   15283.4WS 1528GS 15289.31528212.750.318268 83029 90012 000
16NTB 16294.3AS   16293.6WS 1629GS 16299.81629212.750.319279 07031 40011 000
17NTB 17304.5AS   17303.7WS 1730GS 173010.21730212.750.320289 32032 90011 000
18NTB 18314.7AS   18313.9WS 1831GS 183110.71831212.750.321299 55034 40010 000
20NTB 20356.1AS   20355.0WS 2035GS 203513.82035212.750.3233311 70046 5009 000
25NTB 25428.2AS   25426.9WS 2542GS 254221.02542213.000.6294014 40064 7007 500
30NTB 30479.4AS   30477.9WS 3047GS 304724.03047213.000.6344515 40073 3006 500
35NTB 355210.6AS   35528.9WS 3552GS 355231.53552213.500.6395016 30081 9005 500
40NTB 4060322.0AS   406012.1WS 4060GS 406042.54060313.500.6455724 200108 0005 000
45NTB 456524.5AS   456513.3WS 4565GS 456553.54565314.000.6506225 900121 0004 500
50NTB 507026.5AS   507014.5WS 5070GS 507058.55070314.000.6556727 600135 0004 000
55NTB 557833.5AS   557818.5WS 5578GS 557893.05578315.000.6617532 400171 0004 000
60NTB 608538.5AS   608522.0WS 6085GS 6085105.06085314.751.0668238 200219 0003 500
65NTB 659041.5AS   659023.5WS 6590GS 6590124.06590315.251.0718740 100237 0003 000
70NTB 709561.0AS   709525.0WS 7095GS 7095132.07095415.251.0759147 400244 0003 000
75NTB 7510065.0AS 7510026.5WS 75100GS 75100153.075100415.751.0809648 400256 0003 000
80NTB 8010568.5AS 8010528.0WS 80105GS 80105162.080105415.751.08510149 500267 0002 500
85NTB 8511072.0AS    8511029.5WS 85110GS 85110170.085110415.751.09010650 300279 0002 500
90NTB 9012092.0AS   9012038.0WS 90120GS 90120250.090120416.501.09611664 500394 0002 500
100NTB 100135119.0AS 10013550.0WS 100135GS 100135350.0100135417.001.010713180 300541 0002 000
110NTB 110145129.0--WS 110145GS 110145380.01101454-7.001.011714183 200578 0002 000
120NTB 120155139.0--WS 120155GS 120155410.01201554-7.001.012715187 900634 0001 800
130NTB 130170225.0--WS 130170GS 130170660.01301705-9.001.0137165120 000839 0001 700
                   
Número de Parte
AS1024
AS1226
AS1528
AS1629
AS1730
AS1831
AS2035
AS3047
AS3552
AS4060
AS4565
AS5070
AS5578
AS6085
AS6590
AS75100
AS90120
NTB100135
NTB1024
NTB1226
NTB1528
NTB1629
NTB1730
NTB1831
NTB2035
NTB2542
NTB3047
NTB3552
NTB40603
NTB4565
NTB5070
NTB5578
NTB6085
NTB6590
NTB7095
NTB75100
NTB80105
NTB85110
NTB90120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------
1 Pieza(s)

13 Días

-------
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-------
1 Pieza(s)

11 Días

-------
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101001354200080300541000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1024215000782023900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1226213000834026900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1528212000883029900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1629211000907031400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1730211000932032900
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1831210000955034400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2035290001170046500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2542275001440064700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103047265001540073300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3552255001630081900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-40603500024200108000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1045653450025900121000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50703400027600135000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-55783400032400171000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60853350038200219000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-65903300040100237000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1070954300047400244000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-751004300048400256000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10801054250049500267000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10851104250050300279000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-901204250064500394000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo de aguja Dirección de carga Radial / Empuje Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones Estándar / Para alta velocidad
Formato de rodamiento del eje Cojinete de agujas de empuje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico