(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Rectos, longitud configurable, sin maquinados, marca Thomson.

Ejes Lineales de Precisión - Rectos, longitud configurable, sin maquinados, marca Thomson.

· Forma básica: Recto
· Forma final (izquierda): Sin mecanizado
· Forma final (derecha): Sin mecanizado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre LinearRace de 60 cajas - recto, métrico (Thomson lineal), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

60MM-CTL-[25.4-4000/0.1]-MM

Número de Parte
60MM-CTL-[25.4-4000/0.1]-MM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días

25.4 ~ 4000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Recto Diámetro del eje D(mm) 60 Extremo (izquierdo) Sin maquinado
Extremo (derecho) Sin maquinado Material Caja de acero endurecido Acabado superficial Ninguno
Pre perforado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico