(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Rectos, sin maquinados, Acero Inoxidable, marca Thomson.

Ejes Lineales de Precisión - Rectos, sin maquinados, Acero Inoxidable, marca Thomson.

· Forma básica: Recto
· Forma final (izquierda): Sin mecanizado
· Forma final (derecha): Sin mecanizado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre LinearRace de 60 cajas: recto, acero inoxidable 440C, métrico (Thomson lineal), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8MM-SS-CTL-[25.4-4521/0.1]-MM

Número de Parte
8MM-SS-CTL-[25.4-4521/0.1]-MM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

25.4 ~ 4521

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Recto Diámetro del eje D(mm) 8 Extremo (izquierdo) Sin maquinado
Extremo (derecho) Sin maquinado Material Acero inoxidable 440C Acabado superficial Ninguno
Pre perforado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico