(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart.

Bujes de bolas dobles abiertos, diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Los bujes son de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en milímetros, compatible con ejes lineales en milímetros.

Número de Parte
SSETWNOM20DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

16 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Para eje de díametro(mm) 20 Longitud total L(mm) 104 Tipo de lubricación Estándar
Longitud Doble Sellos Con sello Auto alineación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSETWNOM20DD de la serie Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico